HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelforskruning
1345618

EVO-kunststof-kabelforskruning med bajonetlås, til husserie B, ledningsdiameter 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
Indsættelse af flere kabler med forskellige diametre i et hus
Enkel håndtering og montage