Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-M-08-GBIT-CT-F - Kontaktindsatsmodul
1417303

Kontaktindsatsmodul, poltal: 8, Bøsning, Crimptilslutning, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, udvendig kabeldiameter:5 mm ... 7 mm, anvendelse: Data, uden crimpkontakter

Produktdetaljer









Kompatible produkter