HC-Q02-I-AT-HV-F
-
Kontaktindsats
1496730
Kontaktindsats, poltal: 2+PE, størrelse: D7, effektkontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Aksial skruetilslutning, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt
Produktdetaljer
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Generelt | Den aksiale skruetilslutning skal betjenes ved hjælp af en 2 mm sekskantnøgle (kun til fleksible ledere) |
Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
Information om aksial tilslutningsteknik: Kun til fleksible ledere. Ledertværsnittene er angivet ud fra det geometriske tværsnit for den anvendte ledning. Brug af ledninger, hvis geometriske tværsnit kraftigt afviger fra ledningens mærketværsnit, skal afprøves før brug. Tilslutningsrummet for den aksiale skrueteknik er konciperet til fintrådede ledninger ifølge VDE 0295 klasse 5. Afvigende ledningsopbygninger (f.eks. klasse 6-ledninger) skal testes før anvendelse. Monteringsvejledning Før montering skal det sikres, at kegleskruen er skruet helt tilbage (kammer er åbent). Ledningerne må ikke snos. Årerne skal skubbes ind i kontaktkammeret indtil anslag (så isoleringen ligger ind på kontakten). Hold lederen i position, og spænd fast med en unbrakonøgle. Den brugte åreende skal kappes af inden ny tilslutning. For at undgå litzebrud må tilslutningsskruen kun spændes efter en gang. For at undgå skader på kontakten skal lederen/ledningen afstøttes mekanisk i en rimelig afstand til tilslutningsstedet (f.eks. ved indsætning i et pladeemne). Information om fagmæssig korrekt udførelse findes i DIN VDE 0100-520:2003-06. Ikke anvendte tilslutninger skal drejes til med højest mulige drejemoment. |
|
Indvendig sekskant | SW2,0 |
Produkttype | Kontaktindsats med fast polantal |
Typerække | HC-Q |
Anvendelse | Effekt |
Konstruktion | D7 |
Poltal | 2 |
Stikudformning | 2+PE |
Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
Antal effektkontakter | 2 |
Kontakttype | drejet |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mekaniske mærkeværdier | |
Kontaktdiameter | 4 mm |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Aksial skruetilslutning |
Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 1,5 mm² ... 10 mm² (Tværsnittene er angivet ud fra det geometriske tværsnit for den anvendte ledning) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Fastgørelsesskruer til montering i HEAVYCON-hus) |
0,5 Nm (1,5 mm²) | |
0,8 Nm (2,5 mm² ... 4 mm²) | |
1,5 Nm (6 mm² ... 10 mm²) | |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 6 mm |
Afisoleringslængde | 5 mm ... 7 mm |
Driftsspænding (III/3) | 830 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Mærkestrøm | 40 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PC |
Normer / bestemmelser | PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
Test | |
Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
Varenummer | 1496730 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ABJ |
Produktnøgle | AF7ABJ |
GTIN | 4063151946197 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre