Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensorklemmer og aktuatorklemmer til overskuelig signalfortrådning
Takket være deres konstruktion er sensor-/aktuatorklemmerne PTIO tilpasset optimalt til fortrådning af moderne maskinstyringer. Sensor-/aktuator-klemmerne gør dig i stand til at fortråde bipolære initiatorer og aktuatorer ved en klemmebredde på kun 3,5 mm. Endvidere kan du med rækkeklemmerne fortråde 3- eller 4-leder-sensorer og -aktuatorer.
Sensor-/aktuatorklemme, med jordlederfunktion, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 5, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensor-/aktuatorklemme, Forsyningsklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 20 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: orange
Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 5, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensor-/aktuatorklemme, med jordlederfunktion, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensor-/aktuatorklemme, med jordlederfunktion, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Sensor-/aktuatorklemme, Forsyningsklemme med jordlederfunktion, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 20 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: orange
Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Fordele
- Stor produktalsidighed på grund af varianter med PE-funktion eller LED-kontrollampe
- Pladsbesparende takket være varianter til bipolære initiatorer og aktuatorer
- Optimal overskuelighed over signaltilslutninger takket være alsidige mærkningsmuligheder
- Mulighed for modulær udvidelse op til maksimalt 50 poler
- Samme kontur som forsyningsklemmerne
Initiatorklemmer med Push-in tilslutning
Farvekodning iht. EN 60947-5-2
Initiatorklemmerne med Push-in tilslutning har i standardversionen orange betjeningstaster på begge signalniveauer. Varianter med sorte og hvide betjeningstaster er også tilgængelige for at gøre det lettere at skelne mellem signalniveauerne. Med den sort-hvide variant imødekommes klemmen fra EN 60947-5-2. Ifølge standarden er en sådan farvekodning på sensorfortrådningen beregnet til at gøre det nemmere at skelne mellem bryde-- og sluttekontakter.
Initiator-aktuator-rækkeklemmer
Forskel på to-, tre- og fireledersensorer
Initiator-/aktuator-rækkeklemmer fra Phoenix Contact muliggør en nem og kompakt tilslutning af tre- og fireledersensorer. Men hvad skal jeg bruge 3- eller 4-ledersensorer til?
I sensor-/aktuatorkablingen er der forskellige tilslutningsmuligheder. Alt efter hvad sensoren skal måle, forlanges der en bestemt nøjagtighed. Den nemmeste og mest unøjagtige sensortyper er 2-lederinitiatoren. Med totrådsforbindelsen har tilførselsmodstanden en fuldstændig effekt på måleresultatet. Dette påvirker måleresultatet for sensorerne. Brugen af 3-leder-initiatorklemmer muliggør kabling af 3-ledersensorer. Disse initiatorer modvirker forsyningsledningernes temperaturpåvirkninger på grund af et yderligere målekredsløb. Tilslutningen af fireledersensorer giver en endnu mere præcis løsning. De to ekstra målekredse, der er resultatet af dette, modvirker ikke kun temperaturpåvirkningerne, men også tilførselsmodstanden.
Bipolære sensorer
Bipolære sensorer
Forskellen mellem monopolære og bipolære initiatorer er antallet af signalledninger. Bipolære sensorer har to signalledninger og kan dermed modtage to forskellige koblingssignaler og føre dem videre. Et eksempel på en sådan initiator er en ultralydssensor, der bruges til at tage afstandsmålinger og måle objekter. Afstanden til et objekt bestemmes via den første signalledning, og dimensionerne af et objekt bestemmes ved hjælp af den anden signalledning. Til fortrådning af denne type sensor på meget lidt plads er sensor-/aktuatorklemmer til bipolære sensorer en meget effektiv løsning. Sensorklemmerne til bipolære sensorer har en klemmebredde på 3,5 mm og har to signalledningsindgange og -udgange.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure Rækkeklemmer
Downloads
Vil du gerne modtage information på tryk om vores sensor-/aktuatorklemmer? I det følgende kan du se en produktbrochure om rækkeklemmer og en brochure om kvalitetstest af rækkeklemmer.