CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilslutning | 300 V | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilslutning | 300 V | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
PE-tilslutning | 600 V | 26 - 14 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilslutning | 300 V | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-tilslutning | 300 V | 26 - 14 | ||
F | ||||
500 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
PE-tilslutning | 300 V | 26 - 14 |