CRIMPFOX 6S-F - Crimptang
1212043

Crimptang, til terminalrør uden isolationskrave efter DIN 46228 del 1 og terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228 del 4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, indføring forfra, firkant-crimpning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Selv ved store ledertværsnit opnås en optimal presning med et minimalt kraftforbrug for alle terminalrør
Udløselig tvangsspærre
Omfattende program i pressetænger
Presning af ensartet høj kvalitet
Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit