CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang
1213146

Crimptang, til uisolerede og isolerede terminalrør DIN 46228 del 1 og 4 på 0,14 mm2 ... 6 mm2, ligeledes til TWIN-terminalrør op til 2 x 4 mm2, automatisk tværsnitstilpasning, indføring i siden, udstyret med faldbeskyttelse

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Tvangsspærre sørger for, at crimpresultaterne har samme høje kvalitet
Greb med ergonomisk kontur sørger for en behagelig håndtering, der ikke trætter
Ligger med en særdeles lille grebsbredde perfekt i enhver hånd
Op til 30 % reduceret betjeningskraft takket være optimeret vægtarmsudveksling
Stabil kunststofbøjle over tangens hoved beskytter værktøjet mod skader