CRIMPFOX 10S - Crimptang
1212045

Crimptang, til terminalrør uden isolationskrave efter DIN 46228 del 1 og terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228 del 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Placeringen af håndtagene og pressekæberne muliggør en nem indføring af terminalrøret i enhver håndstilling
Disse kompakte pressetænger er konstrueret til kraftbesparende arbejde