Crimpværktøj
CRIMPFOX/SPR-2 - Reservefjeder
CRIMPFOX/SPR-2
-
Reservefjeder
1212047
Reservereturfjeder
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Presning
universal
Mål
Bredde
1 mm
Længde
24 mm
Diameter
6 mm
Varedata
Varenummer
1212047
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH313Y
Produktnøgle
BH313Y
GTIN
4046356455756
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,446 g
Toldtarifnummer
73202085
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043891
ECLASS-15.0
21043891
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,186 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp