CRIMPFOX 6H
-
Crimptang
1212046
Crimptang, til terminalrør uden isolationskrave efter DIN 46228 del 1 og terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228 del 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Placeringen af håndtagene og pressekæberne muliggør en nem indføring af terminalrøret i enhver håndstilling
Disse kompakte pressetænger er konstrueret til kraftbesparende arbejde