Konverterklemmer med forskellige tilslutningsteknikker

Konverterklemmer til komfortable testkoblinger

Måletransformer-skilleklemmerne giver brugeren en høj komfort til alle nødvendige testkoblinger i strømtransformer-sekundærkredse. Måletransformer-skilleklemmerne giver maksimal funktionalitet og fleksibilitet i potentialfordelingen takket være de seks universelle funktionsskakte. Ved hjælp af stikvarianterne med integreret forkontakterende kortslutningskontakt kan der opnås en sikker beskyttelse af tilsluttede strømtransformere.

Go to Product Detail Page for item 0311087
URTK/S - Måletransformerskilleklemme
URTK/S - Måletransformerskilleklemme
0311087

Måletransformerskilleklemme, med to prøvestikbøsninger til 4 mm prøvestik eller til optagelse af koblings- eller skruebroer, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Måletransformerskilleklemmer fra ME-linjen

Måletransformerskilleklemmer

Konfigurator til måletransformerskilleklemmer

Konfigurér din individuelle opsætning af måletransformersæt. Ud over valget af passende konverterklemmer kan tilbehøret til test og kortslutning af strømtransformerne placeres i henhold til anvendelsen.

Fordele

  • Høj grad af funktionalitet med op til seks universelle funktionsskakter til potentialfordeling eller testformål
  • Modulær opbygning til koblinger af strøm- og måleværdikonvertere takket være stikbare konverterklemmer
  • Sikker beskyttelse af tilsluttede strøm- og måleværdikonvertere takket være stikvarianter med integreret forkontakterende kortslutningskontakt
  • Enkel og funktionel konstruktion pga. gennemgangs- og jordklemmer af samme kontur
  • Sikker kontaktering og fastlåsning af langsadskilleren i den pågældende koblingstilstand
  • Entydig mærkning af koblingstilstande

Nye produkter

Skille- og knivskilleklemmer og konverterklemmer med Push-X-teknologi monteret på en bæreskinne

Funktionsklemmer med Push-X-teknologi

Frakobl signaler hurtigt og sikkert

Fleksible ledere kan også tilsluttes uden værktøj ved hjælp af Push-X-funktionsklemmerne. De integrerede skillezoner gør det også nemt at adskille signaler. TG-skillegrundklemmerne giver også mulighed for sikker integration af funktionsstik.

Særlige egenskaber

  • Push-X-teknologi
  • Måletransformerskilleklemmer: 6 mm²
  • Mærkestrøm: 30 A
  • Mærkespænding: 500 V
  • Skille- og knivskilleklemmer: 2,5 mm²
  • Mærkestrøm: 24 A
  • Mærkespænding: 500 V

Dine fordele

  • Høj brugervenlighed takket være den nye Push-X-teknologi uden værktøj
  • Hurtig installation af alle ledningstyper med og uden terminalrør
  • "Make before break" automatisk forkontakterende strømtransformer-kortslutning ved måletransformerskilleklemmerne
  • Enkel adskillelse af signaler og integration af forskellige funktionsstik
  • Store omkostningsbesparelser takket være det standardiserede tilbehør i CLIPLINE complete-systemet

Måletransformerskilleklemmer

Konverterskilleklemmer

Konverterskilleklemmer

Konverterklemmer og konverterskilleklemmer

Strømtransformerklemmerne giver dig det frie valg mht. tilslutningsteknologi. Ved udviklingen af de nuværende strømtransformerklemmer er der anvendt en patenteret tredobbelt funktionsskakt. Det garanterer klemmernes kompakthed og fleksibilitet. Takket være rækkeklemmernes integrerede langsadskiller kan koblingstilstandene skiftes sikkert med en skruetrækker på den orange skillevippearm. For at denne koblingstilstand ikke ændres utilsigtet, er låseanordninger integreret i endepositionerne, ligesom koblingsspærrer fås som ekstraudstyr. Ud over skilleklemmerne fuldender gennemførings- og PE-klemmer med samme kontur produktprogrammet.

Konverterklemmer i MEA-serien

XTVMEA 6 er navnet på den nye konverterklemme i rækkeklemmesortimentet. Den nye MEA-klemme er udstyret med den innovative Push-X-tilslutningsteknologi, som betyder, at lederne kan tilsluttes næsten ubesværet med kun én hånd. En anden fordel ved de nye konverterklemmer er typen af konverterkortslutning. Strømtransformerne kan nemt og sikkert kortsluttes ved hjælp af specielle kortslutningsbroer og brug af koblingsmoduler til langsadskillere. Strømtransformeren kortsluttes automatisk efter "Make before break"-princippet ved at vende de koblede langsadskillere, før strømtransformeren afbrydes på begge sider. Afkobling af betjeningshåndtagene gør det også muligt at åbne strømkredsen på den ene side. Ud over XTVMEA 6 måletransformerskilleklemmen omfatter den nye MEA-serie også en gennemføringsklemme med samme kontur og en jordklemme.

Måletransformerskilleklemmer PTME

Måletransformerskilleklemmer PTME

Konverterklemmer i ME-serien

Ved hjælp af de stikbare koblingsbroer og en standard-skruetrækker kan du sikkert og komfortabelt kortslutte måleværdikonverteren fra ME-serien. Koblingsbroerne kan placeres og fastlåses sikkert på begge sider af skillestedet i broskakten. Ud over varianten med kortslutningsbro kan der også bruges stikbare konverterklemmer med kortslutningsstik. Hvis stikket trækkes ud, garanterer et integreret afbryderelement af metal en forkontakterende kortslutning. Tilsluttede måleværdikonvertere beskyttes dermed automatisk mod ødelæggelse.

Strømtransformer

Strømtransformer

Strøm- og måleværdikonverter

Strømtransformatorer er måleværdikonvertere, der konverterer en indkommende elektrisk variabel såsom strøm eller elektrisk spænding til en proportional, afvigende udgangsvariabel. Her reduceres store strømspændinger og -styrker, da disse strømme ofte er for store til de sædvanlige måleapparater. For at gøre disse variabler målbare skal det reduceres proportionalt, hvad der er behov for fra konverterne. En typisk industri, der bruger ​​sådanne konvertere og dermed også konverterklemmer, er energiindustrien. Prøveskilleklemmerne fra Phoenix Contact giver dig mulighed for at opsætte dine måleværdikonvertere på en professionel og standardmæssigt korrekt måde. Med hurtige koblingsmuligheder i form af langsadskillere og koblingsbroer er de forskellige målinger mulige uden den store indsats.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Produktbrochure om rækkeklemmer

Produktbrochure om rækkeklemmer

Downloads

Brochurer om konverterklemmerne
Vil du gerne modtage informationsmateriale om vores konverterklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochurer om rækkeklemmer og prøvestiksystemer. Derudover kan du finde en brochure om kvalitetstest af rækkeklemmerne her.