PTME 4 - Måletransformerskilleklemme
3212139

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemføringsklemmer med samme kontur fås
Påtrykte koblingssymboler for bedre overskuelighed
Overskuelighed
Enkel betjening

Kompakt konstruktion
Omfattende tilbehør, fleksibelt i anvendelse
Sikkert indgreb i endepositionerne