PTME 6-CT/1P - Måletransformerskilleklemme
3212300

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter