cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| C | ||||
| 20 - 8 | ||||
| D | ||||
| 20 - 8 | ||||
CSA
Godkendelses-ID: 2030668| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| C | ||||
| 20 - 8 | ||||
| D | ||||
| 20 - 8 | ||||
Jordklemme, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: grøn/gul
| Poltal | 1 |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Dimensioneringstværsnit AWG | 8 |
| Tilslutningstype | Push-X tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
| Prøvedorn | A5 |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 14 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Bredde | 8,2 mm |
| Højde | 105,4 mm |
| Dybde | 48,7 mm |
| Farve | grøn-gul |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 1446171 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2533 |
| Produktnøgle | BE2533 |
| GTIN | 4063151831820 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 30,58 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 28,418 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |