URTK/SP - Måletransformerskilleklemme
0311126

Måletransformerskilleklemme, med glidestykke, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fingersikre 4 mm prøvestikbøsninger er allerede integreret
Klemmerne er på begge sider konstrueret til faste eller svingbare broer