Mærkeskilte til klemmer - UC-TM 8 CUS
0824597

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 56


Produktdetaljer




Produkttype Klemmemærkeskilte med mærkning
Deling 8,2 mm
Konstruktion høj
Mærkning
Antal mærkeskilte 56
Antal enkeltskilte pr. linje 7
Mærkningsteknologi
Trykbarhed UV-LED-teknologi

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C
Anbefalede lagerbetingelser 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales.

Monteringstype fastlåsning i høj skiltenot

Farve hvid
RoHS konform ja
Materiale PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V2
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Materialeindhold silikone- og halogenfri
Silikonefri ja
Halogenfri ja

Test for laksprayforstyrrende stoffer
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Test bestået
UV-bestandighed
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06.
Resultat Test bestået
Prøvningsvarighed 96 h
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C
Anbefalede lagerbetingelser 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales.

Bredde 8 mm
Deling 8,2 mm

Gnidebestandighed DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Varenummer 0824597
Pakningsenhed 1 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle BG8117
Produktnøgle BG8117
Katalogside Side 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359290
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 13,03 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,6 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UC-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.