Bæreskinne, uden huller - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
Bæreskinne, uden huller - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
1201015
Bæreskinne, uden huller, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, G-profil, farve: sølvfarvet, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m)
Produktdetaljer
Produkttype
Bæreskinne
Målskitse
Bredde
32 mm
Højde
15 mm
Længde
2000 mm
Farve
sølvfarvet
Materiale
Stål
Overfladebehandling
forzinket, tyklagspassiveret
Tilslutning iht. standard
IEC / EN
Tests
efter EN 60715
Varenummer
1201015
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE7254
Produktnøgle
BE7254
Katalogside
Side 534 (C-3-2019)
GTIN
4017918017149
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1.495 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1.495 g
Toldtarifnummer
72166190
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27400602
ECLASS-9.0
27400602
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 8.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e