Monteringsbøjle, med M6 skrue, hæver bæreskinne 12 mm over underlaget
Bæreskinner
Montagebølje, flad, hæver bæreskinne 15 mm over underlaget, skruehul har en diameter på 6,5 mm
Montagebøjle, skrå, med M6 skrue, hæver bæreskinnen i en vinkel på 30°, højde: 46 mm
Bæreskinne, uden huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, Standardprofil 2,3 mm, farve: sølvfarvet
Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 25 stk. (50 m), efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, Standardprofil, farve: sølvfarvet
Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 10 stk. (20 m), efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, Standardprofil, farve: sølvfarvet
Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 25 stk. (50 m), svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, Standardprofil, farve: sølvfarvet
Bæreskinneafslutningsstykke, til bæreskinne NS 35/15
Bæreskinne med huller, Pakningsvariant med 25 stk. (50 m), efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, Standardprofil, farve: sølv
Bæreskinne med huller, Hulstørrelse: 5,2 mm x 18 mm, svarer til EN 60715, materiale: Stål, forzinket, Standardprofil, farve: sølvfarvet