Mærkeskilte til klemmer - ZB 8,LGS:L1-N,PE
1052413

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: fastklipsning, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 8,15 mm, Antal mærkeskilte: 10


Produktdetaljer




Produkttype Klemmemærkeskilte med mærkning
Deling 8,2 mm
Konstruktion høj
Mærkning
Antal mærkeskilte 10
Antal enkeltskilte pr. linje 10
Antal mærkestrimler 10
Trykretning på langs
Mærkning L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C

Monteringstype fastklipsning

Farve hvid
Materiale PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V2
Materialeindhold silikone- og halogenfri

Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C

Bredde 8 mm
Deling 8,2 mm

Gnidebestandighed DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Generelt En pakningsenhed indeholder 10 mærkestrimler med samme tekst.

Varenummer 1052413
Pakningsenhed 10 Stk.
Minimum bestillingsmængde 10 Stk.
Salgsnøgle BG2122
Produktnøgle BG2122
Katalogside Side 120 (C-3-2019)
GTIN 4017918016593
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 2,04 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,687 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.