Mærkestrimler - ZB 8 CUS
0825011

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 8,15 mm, Antal mærkeskilte: 10


Produktdetaljer




Produkttype Klemmemærkeskilte med mærkning
Deling 8,2 mm
Konstruktion høj
Mærkning
Antal mærkeskilte 10
Antal enkeltskilte pr. linje 10
Antal mærkestrimler 10

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C

Monteringstype fastlåsning i høj skiltenot

Farve hvid
Materiale PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V2
Materialeindhold silikone- og halogenfri

Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C

Bredde 8 mm
Deling 8,2 mm

Gnidebestandighed DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Varenummer 0825011
Pakningsenhed 1 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle BG8112
Produktnøgle BG8112
Katalogside Side 71 (C-5-2013)
GTIN 4046356357531
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 1,97 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,8 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.