Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 8 CUS
0829616

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 42


Produktdetaljer




Produkttype Klemmemærkeskilte med mærkning
Deling 8,2 mm
Konstruktion høj
Mærkning
Antal mærkeskilte 42
Antal enkeltskilte pr. linje 7
Mærkningsteknologi
Komponent 5146464 THERMOMARK CARD
5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Farvebånd 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Trykbarhed Termotransfer
Ink-jet-print

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C

Monteringstype fastlåsning i høj skiltenot

Farve hvid
RoHS konform ja
Materiale PC
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Materialeindhold silikone- og halogenfri
Silikonefri ja
Halogenfri ja

Test for laksprayforstyrrende stoffer
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat Test bestået
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Funktionskrav ≥ 5 N
Resultat Test bestået
Klisterbånd test
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 2409:2013
Resultat Test bestået
UV-bestandighed
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06.
Resultat Test bestået
Prøvningsvarighed 96 h
Metode Kunstig stråling vha. xenonbuelampe
Temperaturbestandighed
Testspecifikation i henhold til ANSI/UL 969-2018:03
Prøvningsvarighed 240 h
Rating 100 °C (121 °C) Test bestået
Gnidebestandighed på mærkningerne
Testspecifikation DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test bestået
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Test bestået
Vand + rensebenzin
[CAS No. 64742-82-1]
Test bestået
Natriumhydroxid 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test bestået
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test bestået
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer
Testspecifikation i henhold til ISO 175:2010
Prøvningsvarighed 168 h
Saltvand (350 g/l)
[CAS No. - ]
Test bestået
IRM 901 Test bestået
IRM 902 Test bestået
IRM 903 Test bestået
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære
Testspecifikation DIN 50018:2013-05
Resultat Test bestået
Klimatrin AHT 1,0 S
Cyklusser 2
Salttågetest
Testspecifikation DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat Test bestået
Prøvningsvarighed 96 h
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C

Bredde 7,6 mm
Højde 4,76 mm
Længde 10,5 mm
Deling 8,2 mm

Gnidebestandighed DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Generelt Termotransfer, kan mærkes

Varenummer 0829616
Pakningsenhed 1 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle BG8118
Produktnøgle BG8118
Katalogside Side 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597654
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 15,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,05 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til Phoenix Contact-produkter med høje skiltenoter, som f.eks. rækkeklemmer
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske