PTVME 6/S-P - Måletransformerskilleklemme
1166809

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2 , farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Forhøjet sikkerhed takket være 1000 V-mærkespænding
Kompakt konstruktion muliggør en konstruktion, der er analog med skrueklemmen
Hurtig og enkel betjening, takket være det skrueløse skillestykke
Entydig og tydeligt vist koblingstilstand
Brug af CLIPLINE complete-standardtilbehør