VL3 BPC
-
Boks-pc
1376797
Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP30 og Intel®-processor i 11. generation. Systemet kan konfigureres med op til 64 GB RAM. Det understøtter op til to M.2 2280-SSD'er med en konfiguration på hver 960 GB. Mange forskellige konfigurerbare I/O-muligheder, inkl. WLAN og en valgfri PCIe-udvidelsesslot.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Boks-pc |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Vægt | 3,8 kg (uden PCIe-udvidelse) |
| 4,3 kg (med PCIe-udvidelse) | |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Celeron® 6305E, Antal kerner: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Antal kerner: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Krypteringsteknik er ikke kinesisk) |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Abejdslager | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Køling | passiv |
| PCI tilvalgsmulighed 1 | Uden indbygningsplads |
| åben tilslutning til PCIe | |
| kan konfigureres | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| Raidsystem | 0, 1 |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Anvendersoftware | Uden brugersoftware |
| Visu+ | |
| Funktionalitet | |
| Antal I/O-punkter | 8 |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Strømforbrug maksimal | Afhængig af konfigurationen |
| Strømforbrug typisk | Afhængig af konfigurationen |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Digital: | |
| Tilslutningsteknik | 10-polet aftageligt tilslutningsstik |
| Indgangsspændingsområde | 0 V ... 5 V |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 0,8 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 2 V ... 5 V |
| Digital: | |
| Tilslutningsteknik | 10-polet aftageligt tilslutningsstik |
| Antal udgange | 8 |
| Udgangsspænding | 5 V |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 50 mA |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 85 mA |
| Udgangsspændingsområde: | 0 V ... 5 V |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | 0,7 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | 10 mA (M-koblende) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4 x ekstern USB 3.1 1 x intern USB 3.1 |
|
| 2x DP++ | |
| Valgfri grænseflader | 1x 1000 Mbit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4 x D-SUB 9, RS-232/422/485 kan vælges | |
| 4 x potentialfri D-SUB 9, RS-232/422/485 kan vælges | |
| Wireless LAN | |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 70 mm / 225 mm / 230 mm (uden PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (med PCIe) | |
| Farve | lysegrå (RAL 7035) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C (Luftstrøm <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Luftstrøm ≥0,5 m/s) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | 2000 m (over havets overflade) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1376797 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBAAA |
| Produktnøgle | DRBAAA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 100 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 50 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Montageplade 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Montageplade 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Montagekit 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Montagevinkel 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Montagekit 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Batteri 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakke 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Softwarepakke 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Softwarepakke 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printkortstik 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printkortstik 1790137
Dine fordele
Intel® Core™- eller Celeron®-processor i 11. generation
To DP++-porte
Understøtter TPM 2.0 og Intel® AMT
I/O-udvidelsesmuligheder, inkl. PCIe x4
Valgfrit WLAN
Understøtter to M.2-SSD'er
Mange monteringsmuligheder, inkl. bæreskinne, væg- og bookshelf-montering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre