VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Batteri
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
Batteri
1670571
Batteri til realtidsur til VL3 BPC/PPC - reservedel
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Energilager
Batterispænding
3 V (Nominel)
Batterikapacitet
200 mAh (Nominel)
Batteriteknologi
Litium
Artikelegenskaber
Produkttype
Batteri
Mål
Højde
3,2 mm
Diameter
20 mm
Varedata
Varenummer
1670571
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRBAAZ
Produktnøgle
DRBAAZ
GTIN
4067923218871
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5 g
Toldtarifnummer
85065010
Oprindelsesland
ID
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Godkendelser
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: E238705
UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 238705
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 238705
cUL Listed
Godkendelses-ID: E196811
UL Listed
Godkendelses-ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS-No.: 110-71-4)
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp