Industrimonitorer

Touchskærme

Vores funktionelle multitouch-skærme tilbyder dig den rigtige løsning til betjeningskoncepter, hvor industri-pc og industri-monitor er fysisk adskilt fra hinanden. De robuste enheder med industri-touchscreen kan bruges direkte på maskinen. Talrige grafiske grænseflader muliggør enkel tilslutning til enhver pc.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - Monitor
FPM 15.6 69K SP - Monitor
1261658

Hygiejne-monitor med 39,6 cm / 15,6"-TFT-display (kapacitiv multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) i hus af rustfrit stål uden skruer og kanter, der er lukket hele vejen rundt. Med overfladebeskyttende folie.

Fordelene ved vores touchscreens

  • Projektiv-kapacitive touchscreens til forskellige anvendelsesområder
  • Meget modstandsdygtige over for stødpåvirkninger og med høj elektromagnetisk kompatibilitet takket være robust industriegnet hus
  • Høj grad af kompatibilitet takket være åbne IT-standarder og forskellige grænseflader
  • Anvendelse selv i særligt barske industriomgivelser og i et bredt temperaturområde
  • Montage som indbygning i fronten eller via en integreret VESA 100-anordning
  • Enkel touch- og videosignaloverførsel op til 90 m med valgfrie KVM-extendere

Nye produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser

Robuste webpaneler

Til krævende miljøer

Den nye Rugged-WP-6000-serie tilbyder robuste webpaneler til krævende miljøer. Med deres udvidede temperaturområde, høje slagfasthed og læsbarhed i sollys er de ideelle til robuste udendørs driftsopgaver.

Særlige egenskaber

  • Udvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høj slagfasthed (40 g) og vibration (5 g)
  • Skærme, der kan læses i sollys, med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive touchscreens fra 7 til 15,6"
  • Integreret bevægelses- og lyssensor

Dine fordele

  • Robust hardware til barske miljøer med 3 mm tykt glas, større kølelegeme og stærkere hus
  • Åben og brugbar i ethvert tredjepartssystem
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til brug i fugtige miljøer
  • Ideel til enhver HTML5- eller browserbaseret visualisering

Touch-fladskærme

Til industrien

VL3 FPM er fladskærme og udvider sortimentet af VL3-panel-pc'er. Disse skærme kombinerer udseendet, følelsen og de mekaniske egenskaber fra VL3 PPC- og xP 6000-HMI'er og tilbyder udvidede tilslutningsmuligheder sammenlignet med skærmene i BL FPM-serien.

Særlige egenskaber

  • Stort udvalg af skærmstørrelser
  • Samme udseende som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Samme mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Fleksibel installation med eller uden styretavle
  • Udvidede tilslutningsmuligheder

Dine fordele

  • Samme udseende og udskæringsmål som TP 6000-/WP 6000-HMI'er og VL3-panel-pc'er
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder, herunder 2 x USB-udgang og et valg af VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til fugtige omgivelsesbetingelser

Valueline: Den nye generation af industri-pc'er

Yderligere informationer
Vores HMI'er og IPC'er i detaljer

Nærmere detaljer såsom tekniske data eller informationer om vores Human-Machine-Interface- og industri-pc-sortiment kan du hente i vores e-paper.

Download e-paper nu
Mand arbejder med HMI'er og IPC'er