VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

Forbereder til CRA’s krav

VL3 FPM 101 er en 10,1-tommers touch-fladskærm,1280 x 800, til industrielle applikationer med kapslingsklasse IP66 og samme optik samt målangivelser som WP 6.../TP 6... og VL3 PPC.

Produktdetaljer









Dine fordele

10,1" display
Displayport-, VGA- og HDMI-indgange
2 x USB-porte til tastatur og mus
Omgivelsestemperatur under drift fra -20° C ... 60° C