Valueline VL3 FPM er en fladskærm til industrielle applikationer og kan bruges overalt, hvor skærmen skal opsættes længere væk.
VL3 FPM 156
-
Monitor
1580719
VL3 FPM 156 er en 15,6-tommers touch-fladskærm,1920 x 1080, til industrielle applikationer med kapslingsklasse IP66 og samme optik samt målangivelser som WP 6.../TP 6... og VL3 PPC.
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
Godkendelses-ID: E196811-20250620Kompatible produkter
Dine fordele
15.6"-display
Displayport-, VGA- og HDMI-indgange
2 x USB-porte til tastatur og mus
Omgivelsestemperatur under drift fra -20° C ... 60° C