Operatørpaneler (HMI)

Operatørpaneler (HMI)

Effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering. Vores moderne webpaneler med en åben browser til HTML5-applikationer samt de og de robuste webpaneler gør det nemmere for dig at betjene og overvåge din automatiseringsløsning - selv under krævende omgivelsesbetingelser.

Oplev fordelene ved en intuitiv brugervenlighed, høj pålidelighed og rentabilitet. Hos os finder du det rigtige HMI-operatørpanel som optimal brugergrænseflade til din applikation.

Fordelene ved Human Machine Interfaces (HMI'er)

  • Nem at skalere med identisk software-version til alle varianter og effektklasser
  • Brugervenlig takket være konfigureret hardware og præinstalleret software
  • Fleksibel tilslutning af styringer med præinstallerede drivere
  • Effektiv betjening af flere pladser takket være server-client-arkitektur og webintegration
  • Åbne webstandarder muliggør kompatibilitet med alle webservere
  • Gennemgående digital planlægning og dokumentation takket være COMPLETE line-system

Nye produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser

Robuste webpaneler

Til krævende miljøer

Den nye Rugged-WP-6000-serie tilbyder robuste webpaneler til krævende miljøer. Med deres udvidede temperaturområde, høje slagfasthed og læsbarhed i sollys er de ideelle til robuste udendørs driftsopgaver.

Særlige egenskaber

  • Udvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høj slagfasthed (40 g) og vibration (5 g)
  • Skærme, der kan læses i sollys, med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive touchscreens fra 7 til 15,6"
  • Integreret bevægelses- og lyssensor

Dine fordele

  • Robust hardware til barske miljøer med 3 mm tykt glas, større kølelegeme og stærkere hus
  • Åben og brugbar i ethvert tredjepartssystem
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til brug i fugtige miljøer
  • Ideel til enhver HTML5- eller browserbaseret visualisering

Touch-fladskærme

Til industrien

VL3 FPM er fladskærme og udvider sortimentet af VL3-panel-pc'er. Disse skærme kombinerer udseendet, følelsen og de mekaniske egenskaber fra VL3 PPC- og xP 6000-HMI'er og tilbyder udvidede tilslutningsmuligheder sammenlignet med skærmene i BL FPM-serien.

Særlige egenskaber

  • Stort udvalg af skærmstørrelser
  • Samme udseende som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Samme mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Fleksibel installation med eller uden styretavle
  • Udvidede tilslutningsmuligheder

Dine fordele

  • Samme udseende og udskæringsmål som TP 6000-/WP 6000-HMI'er og VL3-panel-pc'er
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder, herunder 2 x USB-udgang og et valg af VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til fugtige omgivelsesbetingelser

Betjeningspaneler med integreret HTML5-egnet browser

Webpaneler Fleksibel integration i dit automatiseringssystem takket være HTML5-webteknologi

Betjeningsenhederne med integreret webbrowser viser alle de webbaserede visualiseringer, der understøtter den aktuelle HTML5-standard. Ud over andre HTML5-visualiseringsværktøjer vil du også få gavn af et optimalt afpasset system med PLCnext Engineer HMI. Opret din webbaserede visualisering ganske enkelt, som du selv ønsker det. Kendskab til webområdet er ikke nødvendigt, softwaren indeholder en lang række symboler og skabeloner, som kan udvides individuelt. Med vores betjeningsenheder med åben browser kan du uden begrænsninger projektere dit anlægs webbaserede visualisering.

Webpanelet 6000: Få fordel af enkel visning af betjeningsflader og procesvisualiseringer takket være HTML5

Robuste webpaneler i 6000-serien

Robuste webpaneler Robust visualisering til krævende miljøer

Vores robuste webpaneler er den perfekte løsning til alle applikationer, hvor der kræves pålidelighed og modstandsdygtighed. Takket være den integrerede webbrowser og understøttelse af den nyeste HTML5-standard kan du nemt få vist dine webbaserede visualiseringer – selv under ekstreme forhold.

Enhederne imponerer med deres særlig robuste konstruktion: ridsefast glas, forstærket hus og høj modstandsdygtighed over for vibrationer og slag. Med et udvidet temperaturområde på -30 til +65 °C og displays, der kan læses i sollys, er de ideelle til udendørs brug eller brug i barske industrimiljøer.

HMI'er til bygningsautomation

Rumbetjeningsenhed til bygningsautomation
Rumbetjeningsenhed i anvendelse
Workbench for bygningsmanagementsystemet Emalytics
Rumbetjeningsenhed til bygningsautomation

Med rumbetjeningsenheden ERS 1000 kan du nemt indstille en række forskellige funktioner individuelt i rummet. Herunder hører bl. a. Lys, skygge og rumtemperatur. ERS 1000 erstatter et stort antal forskellige betjeningselementer med en kompakt løsning.

Dine fordele

  • Visualisering af rumfunktionerne til intuitiv betjening
  • Fleksibel og enkel konfiguration til den individuelle udrustning af ethvert rum
  • Måling af rumklimaet med enkel udvidelse med sensormoduler til temperatur, luftfugtighed og CO₂-koncentration

Nu til produkterne
Rumbetjeningsenhed i anvendelse

Den intuitive menunavigation muliggør via tydelige ikoner og den individuelle mærkning af alle betjeningsfunktioner målrettede indstillinger i rummet. Til dette formål findes der fire fliser med funktionstilknyttede taster og LED'er på displayet. Ikonerne fås i flere farvevarianter. Farven fastlægges først ved idriftsættelsen. ERS 1000 er kendetegnet ved meget lave latenstider under drift.

Enheden indeholder en universelt anvendelig scene-manager med lagringsfunktion til brugerspecifikke indstillinger. Gruppe-manageren tillader, at såvel gruppebetjening af aktuatorer som enkeltbetjening er mulig. Du kan også bruge displayet til at vise forskellige statusoplysninger. Det er også muligt at udsende signaltoner. Et sensormodul med integreret bevægelsesdetektor er også tilgængeligt.

Workbench for bygningsmanagementsystemet Emalytics

Rumbetjeningsenheden ERS 1000 tilsluttes til Building IoT-styringen ILC 2050 BI via Ethernet. Strømforsyning følger ligeledes over Ethernet. Effektiv engineering takket være den problemfrie integrering i det IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics.

I Emalytics Automation Workbench findes alle enheder automatisk i netværket og kan hurtigt og nemt konfigureres individuelt. Hver funktion på enheden har et tilknyttet datapunkt, der nemt fortrådes med den aktuator i et Wire Sheet, der skal styres. Det er også uden videre muligt at oprette flere ligestillede betjeningspunkter i et rum.

Hver enkelt sensor i ERS 1000 integreres som datapunkt i Emalytics. Takket være historikfunktionen i Emalytics, der er tilgængelig som standard, kan du også forholdsvist nemt oprette langtidsregistreringer af CO₂-koncentrationen eller temperaturen og hurtigt eksportere data til eksterne applikationer.

Mere om bygningsmanagementsystemet Emalytics