HMI'er - touchpanels og webpanels

Touch- og webpaneler

Effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering. Vores touchpaneler med integreret Visu+ Runtime og webpaneler med åben browser til HTML5-applikationer gør det nemmere for dig at betjene og overvåge din automatiseringsløsning. Oplev fordelene ved en intuitiv brugerføring og en høj rentabilitet. Hos os finder du det rigtige HMI-panel som optimal brugergrænseflade til din applikation.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Webpanel
BWP 2043W - Webpanel
1060549

Webpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 mio. farver, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-browser, uden bussystem.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Touchpanel
BTP 2070W - Touchpanel
1046666

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 mio. farver, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uden bussystem.

Go to Product Detail Page for item 1046667
BTP 2102W - Touchpanel
BTP 2102W - Touchpanel
1046667

Touchpanel, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analog-resistiv), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 mio. farver, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uden bussystem.

Fordelene ved Human Machine Interfaces (HMI'er)

  • Nem at skalere med identisk software-version til alle varianter og effektklasser
  • Brugervenlig takket være konfigureret hardware og præinstalleret software
  • Fleksibel tilslutning af styringer med præinstallerede drivere
  • Effektiv betjening af flere pladser takket være server-client-arkitektur og webintegration
  • Åbne webstandarder muliggør kompatibilitet med alle webservere
  • Gennemgående digital planlægning og dokumentation takket være COMPLETE line-system

Nye produkter

VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser
Kompakte panel-pc'er med topmoderne processorteknologi

Touch-fladskærme

Til industrien

VL3 FPM er fladskærme og udvider sortimentet af VL3-panel-pc'er. Disse skærme kombinerer udseendet, følelsen og de mekaniske egenskaber fra VL3 PPC- og xP 6000-HMI'er og tilbyder udvidede tilslutningsmuligheder sammenlignet med skærmene i BL FPM-serien.

Særlige egenskaber

  • Stort udvalg af skærmstørrelser
  • Samme udseende som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Samme mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Fleksibel installation med eller uden styretavle
  • Udvidede tilslutningsmuligheder

Dine fordele

  • Samme udseende og udskæringsmål som TP 6000-/WP 6000-HMI'er og VL3-panel-pc'er
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder, herunder 2 x USB-udgang og et valg af VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til fugtige omgivelsesbetingelser

Kompakte panel-pc'er

Brug af avanceret processorteknologi

VL3 PPCS er en udvidelse af sortimentet af VL3 panel-pc'er. De kombinerer udseendet, haptikken og de mekaniske funktioner fra xP 6000 HMI'erne med teknologien fra VL3 UPC, kompakte boks-pc'er med Intel x6000-processorer og branchens førende udvidelsesmuligheder.

Særlige egenskaber

  • Atom®-processorer i x6000-seriens generation (Elkhart Lake), der er tilgængelige på lang sigt
  • Seks faste og én konfigurerbar vare
  • Fleksible udvidelsesmuligheder for den anden COM-port, Wireless LAN, Ethernet-udvidelse og 4G/LTE-mobiltelefonforbindelse
  • Klar til Windows 11

Dine fordele

  • Moderne hardwareplatform, der er skalerbar med hensyn til ydeevne og lagerplads
  • Skalerbar, avanceret Elkhart Lake-processorteknologi, der leverer optimal systemydelse i en kompakt pakke
  • Samme haptik og mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI'erne
  • De bedste tilslutningsmuligheder, der muliggør kommunikation mellem forskellige netværk og perifere enheder samtidigt

Betjeningspaneler med integreret software Visu+

Touchpaneler Kraftfulde touchpaneler til betjening og overvågning af dine maskiner og anlæg

Med den integrerede software Visu+ kan du indrette komplekse betjeningsflader, og takket være præinstallerede drivere råder du over en fleksibel tilslutning til diverse eksterne styringssystemer. Betjeningspanelerne fås i diverse display-størrelser og billedformater.

Touchpanelet 6000: Oplev førsteklasses systemdesign med denne Human Machine Interface

Betjeningspaneler med integreret HTML5-egnet browser

Webpaneler Fleksibel integration i dit automatiseringssystem takket være HTML5-webteknologi

Betjeningsenhederne med integreret webbrowser viser alle de webbaserede visualiseringer, der understøtter den aktuelle HTML5-standard. Ud over andre HTML5-visualiseringsværktøjer vil du også få gavn af et optimalt afpasset system med PLCnext Engineer HMI. Opret din webbaserede visualisering ganske enkelt, som du selv ønsker det. Kendskab til webområdet er ikke nødvendigt, softwaren indeholder en lang række symboler og skabeloner, som kan udvides individuelt. Med vores betjeningsenheder med åben browser kan du uden begrænsninger projektere dit anlægs webbaserede visualisering.

Webpanelet 6000: Få fordel af enkel visning af betjeningsflader og procesvisualiseringer takket være HTML5

HMI'er til bygningsautomation

Rumbetjeningsenhed til bygningsautomation
Rumbetjeningsenhed i anvendelse
Workbench for bygningsmanagementsystemet Emalytics
Rumbetjeningsenhed til bygningsautomation

Med rumbetjeningsenheden ERS 1000 kan du nemt indstille en række forskellige funktioner individuelt i rummet. Herunder hører bl. a. Lys, skygge og rumtemperatur. ERS 1000 erstatter et stort antal forskellige betjeningselementer med en kompakt løsning.

Dine fordele

  • Visualisering af rumfunktionerne til intuitiv betjening
  • Fleksibel og enkel konfiguration til den individuelle udrustning af ethvert rum
  • Måling af rumklimaet med enkel udvidelse med sensormoduler til temperatur, luftfugtighed og CO₂-koncentration

Nu til produkterne
Rumbetjeningsenhed i anvendelse

Den intuitive menunavigation muliggør via tydelige ikoner og den individuelle mærkning af alle betjeningsfunktioner målrettede indstillinger i rummet. Til dette formål findes der fire fliser med funktionstilknyttede taster og LED'er på displayet. Ikonerne fås i flere farvevarianter. Farven fastlægges først ved idriftsættelsen. ERS 1000 er kendetegnet ved meget lave latenstider under drift.

Enheden indeholder en universelt anvendelig scene-manager med lagringsfunktion til brugerspecifikke indstillinger. Gruppe-manageren tillader, at såvel gruppebetjening af aktuatorer som enkeltbetjening er mulig. Du kan også bruge displayet til at vise forskellige statusoplysninger. Det er også muligt at udsende signaltoner. Et sensormodul med integreret bevægelsesdetektor er også tilgængeligt.

Workbench for bygningsmanagementsystemet Emalytics

Rumbetjeningsenheden ERS 1000 tilsluttes til Building IoT-styringen ILC 2050 BI via Ethernet. Strømforsyning følger ligeledes over Ethernet. Effektiv engineering takket være den problemfrie integrering i det IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics.

I Emalytics Automation Workbench findes alle enheder automatisk i netværket og kan hurtigt og nemt konfigureres individuelt. Hver funktion på enheden har et tilknyttet datapunkt, der nemt fortrådes med den aktuator i et Wire Sheet, der skal styres. Det er også uden videre muligt at oprette flere ligestillede betjeningspunkter i et rum.

Hver enkelt sensor i ERS 1000 integreres som datapunkt i Emalytics. Takket være historikfunktionen i Emalytics, der er tilgængelig som standard, kan du også forholdsvist nemt oprette langtidsregistreringer af CO₂-koncentrationen eller temperaturen og hurtigt eksportere data til eksterne applikationer.

Mere om bygningsmanagementsystemet Emalytics