Emalytics Controller-licens til integrering af 1250 datapunkter (separat servicelicens nødvendig)
Bygningsmanagementsystem
Med bygningsmanagementsystemet Emalytics tilbyder vi dig en platform til alle centrale elementer i den digitale infrastruktur i din bygning. Emalytics forener styrings- og betjeningsudstyr samt energiovervågning i en intelligent platform. Med det IoT-baserede framework kan du styre, evaluere og behandle data og information fra alle individuelle undersystemer efter behov. Oplev fordelene ved en enkel engineering og en platform til alle processer og applikationer i din bygning.
Vedligeholdelseslicens (1 år) til Emalytics Controller-licens NC4-100
Emalytics Controller-licens til integrering af 100 datapunkter (separat servicelicens nødvendig)
Vedligeholdelseslicens (1 år) til Emalytics Controller-licens NC4-1250
Vedligeholdelseslicens (5 år) til Emalytics Controller-licens NC4-250
Vedligeholdelseslicens (1 år) til Emalytics Controller-licens NC4-500
Vedligeholdelseslicens (1 år) til Emalytics Controller-licens NC4-250
Emalytics Controller-licens til integrering af 500 datapunkter (separat servicelicens nødvendig)
Emalytics Supervisor-demolicens til test- og engineering-formål med ubegrænset funktionalitet og en løbetid på 12 måneder, der fornys årligt.
Denne licens er ikke godkendt til brug i produktionssystemer. Licenser til brug i produktionssystemer fås separat.
Vigtigt: Gennem brug af demo-licensen bliver den anvendte server bundet til denne demo-licens på langt sigt. Produktionsdrift er derefter ikke længere mulig for en server, der er licenseret til demo-formål. Vi anbefaler derfor at bruge en fast server til interne testformål.
Emalytics Controller-licens til integrering af 250 datapunkter (separat servicelicens nødvendig)