Rack-pc'er

Rack-pc'er

Vores rack-pc'er tilbyder dig maksimal systemydelse til indsamling og behandling af store mængder data inden for industriel automation eller Machine Learning inden for maskin- og anlægskonstruktion. Med den rackmonterede pc's fleksibilitet til at blive udvidet til specifikke applikationer opfylder rack-computere den universelle 19"-industristandard. Oplev fordelene ved komponenter i den højeste effektklasse.

Fordelene ved vores rack-pc'er

  • Tilpasset til 19"-rack-formatet med 2 HE eller 4 HE (højdeenhed)
  • Passer til enhver anvendelse takket være de skalerbare, effektive og energieffektive Intel-processorer
  • Kan udvides med PCI-/PCIe-tilslutninger
  • Høj systemtilgængelighed og datasikkerhed takket være RAID-understøttelse (0/1/5/10)
  • Enkel service via to eller tre Hot Swap-drev
  • Mere sikkerhed takket være frontklap, der kan låses

Valueline: Den nye generation af industri-pc'er

Nye produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser

Robuste webpaneler

Til krævende miljøer

Den nye Rugged-WP-6000-serie tilbyder robuste webpaneler til krævende miljøer. Med deres udvidede temperaturområde, høje slagfasthed og læsbarhed i sollys er de ideelle til robuste udendørs driftsopgaver.

Særlige egenskaber

  • Udvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høj slagfasthed (40 g) og vibration (5 g)
  • Skærme, der kan læses i sollys, med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive touchscreens fra 7 til 15,6"
  • Integreret bevægelses- og lyssensor

Dine fordele

  • Robust hardware til barske miljøer med 3 mm tykt glas, større kølelegeme og stærkere hus
  • Åben og brugbar i ethvert tredjepartssystem
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til brug i fugtige miljøer
  • Ideel til enhver HTML5- eller browserbaseret visualisering

Touch-fladskærme

Til industrien

VL3 FPM er fladskærme og udvider sortimentet af VL3-panel-pc'er. Disse skærme kombinerer udseendet, følelsen og de mekaniske egenskaber fra VL3 PPC- og xP 6000-HMI'er og tilbyder udvidede tilslutningsmuligheder sammenlignet med skærmene i BL FPM-serien.

Særlige egenskaber

  • Stort udvalg af skærmstørrelser
  • Samme udseende som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Samme mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Fleksibel installation med eller uden styretavle
  • Udvidede tilslutningsmuligheder

Dine fordele

  • Samme udseende og udskæringsmål som TP 6000-/WP 6000-HMI'er og VL3-panel-pc'er
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder, herunder 2 x USB-udgang og et valg af VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til fugtige omgivelsesbetingelser

Yderligere informationer
Vores HMI'er og IPC'er i detaljer

Nærmere detaljer såsom tekniske data eller informationer om vores Human-Machine-Interface- og industri-pc-sortiment kan du hente i vores e-paper.

Download e-paper nu
Mand arbejder med HMI'er og IPC'er