Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Gnistgab
Gnistgab er kernen i vores type 1-lynstrømsafledere. De gør det muligt at sprede de høje energier og stødstrømme, der genereres ved lynnedslag, til jorden på en brøkdel af et sekund. For at kunne tilbyde dig den bedst mulige beskyttelse af dit udstyr arbejder vores udviklingsteam konstant på nye, endnu bedre løsninger.
Robusthed og holdbarhed i perfekt balance
Oplev teknologien i vores nye udløste Multi-Carbon-gnistgab i detaljer her, og tag et kig på historien om vores gnistgab.
Særligt høj ydeevne på kun 1 delingsenheds bredde pr. pol
Energiabsorption mere end dobbelt så høj som krævet i standarderne
Hurtig reaktionstid og lav restspænding, meget god beskyttelse af det elektriske anlæg
Ingen udløsning af forsikring, hverken ved små eller store overspændingshændelser
Udviklingen af det udløste Multi-Carbon-gnistgab fik mit ingeniørhjerte til at banke hurtigere. Jeg er glad for, at vi kan sætte en ny milepæl for dit anlægs tilgængelighed med denne teknologi.
Dr. Gernot Finis, leder af forretningsenheden System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Konstruktion af det nye gnistgab med udløst Multi-Carbon-teknologi
Udløst Multi-Carbon-gnistgabsteknologi
Robusthed og holdbarhed i perfekt balance
Det nye udløste Multi-Carbon-gnistgab overgår markant de nuværende markedsstandarder. Takket være den nye teknologi kontrolleres alle lynstrømme på samme måde uden at påvirke naboenhederne. Selv de høje energier fra flere impulsrækker på kort tid afledes sikkert. Det udløste Multi-Carbon-gnistgab står for pålidelig og holdbar beskyttelse mod lynstrømme og overspændinger af enhver art.
Hvad gør den udløste Multi-Carbon-gnistgabsteknologi så speciel?
Det nye Multi-Carbon-gnistgab bruger særligt robuste materialer. Den energi, der skal afledes, fordeles ideelt over hele installationsområdet. Derfor viser den ingen tegn på ældning, selv efter flere belastninger, der overstiger de standardmæssige krav.
FLT-MB-T1... er den første lynstrømsafleder med det udløste Multi-Carbon-gnistgab. Denne teknologi muliggør en modulbredde på kun 72 mm. Det betyder, at beskyttelsesenheden kun er halvt så stor som den sammenlignelige FLT-SEC-P-T1... med samme ydeevne. Det giver mulighed for en pladsbesparende og mere fleksibel installation.
Konstruktioner på udsatte steder, såsom telekommunikations- eller vindenergianlæg, bliver ramt af lyn betydeligt oftere end andre bygninger. I løbet af driftstiden fører dette til en betydeligt højere energibelastning. Lynaflederne med den nye Multi-Carbon-teknologi kan aflede mere end dobbelt så meget energi som krævet i IEC 61643-11 og opfylder dermed de relevante retningslinjer.
Der kan forekomme kortslutningsstrømme i installationen, efter en overspændingshændelse er blevet afledt. Den nye Multi-Carbon-teknologi undertrykker disse kortslutningsstrømme meget hurtigt og effektivt, så selv små sikringer ikke springer, og dit anlæg altid er tilgængeligt.
Gnistgabet har en meget hurtig respons og en lav restspændingskurve. Sammenlignet med varistorbaserede (MOV) lynstrømsafledere er belastningen på brugerenheden betydeligt reduceret, og dermed er beskyttelseseffekten for hele anlægget væsentligt forbedret.
Whitepaper
Udløst Carbon-gnistgabsteknologi
Oplev vores innovative udløste Carbon-gnistgabsteknologi. Se, hvordan denne teknologi giver optimal beskyttelse mod lynstrømme og overspændinger og kan bruges fleksibelt i dine applikationer.
Lær mere om vores nye udløste Multi-Carbon-gnistgab i denne animation. Hvad er forskellen på den måde, det fungerer på? Hvad er de grundlæggende fordele? Animationen et kort og præcist overblik over vores nye gnistgabsteknologi.
restspændingskurver for forskellige teknologier i lynstrømsafledere
Stødspændingsimpuls
En stødspændingsimpuls bruges til at teste isolationsmodstanden i en brugerenhed. Dette eksempel viser pulsen i tilfælde af en enhed i overspændingskategori II.
Restspændingskurve udløst af Multi-Carbon gnistgab
Kurven viser den spænding, som en lynstrømsafleder med udløst Multi-Carbon gnistgab begrænser overspændingen til. Restspændingen er allerede under varistorens efter nogle få µs og altid under brugerenhedens isolationsmodstand (stødspændingsimpuls + driftsspænding).
Restspændingskurver varistor
Kurven viser den spænding, som en varistorbaseret lynstrømsafleder begrænser overspændingen til. Restspændingen falder først tilbage til driftsspændingen, når hændelsen er slut.
Driftsspænding
Det grå område angiver amplituden for driftsspændingen i et 230 V forsyningsnet.
Udviklingen af vores gnistgab
Kombiafleder type 1+2+3 FLT-MB... med udløst Multi-Carbon-gnistgab
Kombiafleder type 1+2+3
Med udløst Multi-carbon-gnistgab
Lynstrømsaflederne med udløst Multi-Carbon-gnistgab blev udviklet som kombiafledere. Ud over de standardmæssige krav til lynstrømsafledere type 1 opfylder de også kravene til overspændingsbeskyttelsesenheder type 2 og type 3.
Det lave beskyttelsesniveau på 1,5 kV muliggør universel brug, selv som udstyrsbeskyttelse.