BLUEMARK E.CARD
Innovativ UV-inkjetprinter
Den tydelige mærkning af alle enheder, komponenter og strømkredse i et industrielt miljø er en stor udfordring for producenter af styretavler og anlæg. Standarder specificerer klare regler, som skal implementeres af dem, der er involveret i konstruktion af koblingsudstyr og anlæg for at beskytte mennesker og maskiner. IEC 61436-serien af standarder specificerer f.eks. de sikkerhedskrav, der skal opfyldes af lavspændingskoblingsudstyr.
Derudover specificerer standarden EN IEC 81346, hvordan et standardiseret referencemærkesystem skal se ud i løbet af et industrisystems livscyklus. Den unikke mærkning er med til at sikre, at alle objekter i systemet til enhver tid kan identificeres. Det forenkler driften og vedligeholdelsen af et anlæg og gør det hurtigere at udføre service. Der er mange applikationsspecifikke krav afhængigt af mærkets anvendelsesområde og de tilhørende omgivelsesbetingelser.
BLUEMARK E.CARD sætter nye standarder for industriel mærkning. Den imponerer med sin høje effektivitet og robuste mærkningsløsninger. Takket være det modulære blækkoncept giver UV-inkjetprinteren optimale printresultater på plast- og metalmaterialer. Det gør den særligt velegnet til brug i styretavler og maskinkonstruktioner.
Dine fordele
- Op til 40 % tidsbesparelse i forhold til UV-inkjetprintere med manuel materialebehandling
- Printeren giver mulighed for højeffektive mærkningsprocesser og holdbare mærkningsløsninger takket være et modulært blækkoncept
- Optimale printresultater på plast- og metalmaterialer takket være den innovative kombination af TIJ-teknologi og UV-LED-blæk
- Enkel betjening takket være intuitiv brugervejledning via printerdisplayet og netværksunderstøttet dataudveksling via OPC UA-grænseflade og mærkningssoftware
- Lav grad af vedligeholdelse takket være enkel udskiftning af hele blæksystemet med hver patron
Høj effektivitet
UV-inkjetprinteren behandler kortmaterialer ved hjælp af et automatiseret korttransportsystem. Efter indsættelse af en stak materiale føres kortene automatisk ind i printprocessen og stables, så de kan fjernes efter printning. Usorterede materialer genkendes og mærkes i henhold til det respektive printprojekt. UV-inkjetprinteren imponerer med sit kompakte design og høje printvolumen. Automatiseret materialebehandling giver tidsbesparelser på op til 40 % i forhold til printere med manuel materialebehandling.
Mærkning af høj kvalitet
BLUEMARK E.CARD mærker kortmaterialer med en innovativ kombination af termisk inkjet-teknologi (TIJ) og UV LED-hærdende blæk. TIJ-teknologi muliggør høj printopløsning. Ved hjælp af automatiseret materialegenkendelse finder printeren en blæksammensætning, der passer til grundmaterialet, og printer på materialet ved hjælp af specifikke mærkningsparametre. Det modulære blækkoncept giver fine og skarpe skrifttyper. På grund af den intensive hærdning af blækket med UV-lys er mærkningerne smudsafvisende, ridsefaste og kemikaliebestandige.
Applikationsoptimeret mærkning
Anvendelsesområderne for industriel mærkning spænder fra beskyttede styretavler til maskiner og anlæg, hvor mærkningen udsættes for kemiske og mekaniske påvirkninger. Takket være det modulære blækkoncept giver BLUEMARK E.CARD optimale printresultater på plast- og metalmaterialer. Uanset hvad dine krav til industriel mærkning er, kombinerer BLUEMARK E.CARD særlig høj effektivitet ved behandling af UCT-materialer (polykarbonat) og meget modstandsdygtig mærkning med UC-materialer (polyamid) og metalskilte.
Lav vedligeholdelsesindsats
BLUEMARK E.CARD skaber mærkninger ved hjælp af termisk inkjetprint. Blækpatronerne består af et blæksystem og et printerhoved. Ved regelmæssigt at udskifte printerhovedet med patronen giver printeren konstant høj printkvalitet og lav vedligeholdelse. Blækpatroner kan opbevares i opbevaringsrummet, når printeren ikke er i brug. Opbevaring af blækpatronerne forlænger deres holdbarhed og forhindrer ekstra energiforbrug til regelmæssige rengøringsprocesser.
Enkel betjening
Med BLUEMARK E.CARD og mærkningssoftware fra MARKING system er det hurtigt og nemt at realisere omfattende printprojekter. Du kan planlægge og overvåge dine printjobs effektivt via den tovejs OPC UA-kommunikationsgrænseflade. Printerdisplayet giver dig også alle de nødvendige oplysninger om enheden og udskriftsstatus.
Video-tutorials Forklaret trin for trin
Oplev videovejledningerne på vores YouTube-kanal med nyttige oplysninger og instruktioner om, hvordan du betjener UV-inkjetprinteren. Brug disse videovejledninger som en kvikstartguide, og lær trin for trin om de forskellige funktioner i BLUEMARK E.CARD.