Med polmønstre baseret på IEC 61076-2-117-standarden får du fordel af en høj grad af markedskompatibilitet. Stol på en pålidelig strøm- og dataforsyning. Beskyt dine systemer mod huller i forsyningen og uplanlagte nedetider.
Tilslutning: standard. Udførelse: fremragende.
Den nye internationale standard for enkeltkabelløsninger
Den nye IEC-standard 61076-2-117 specificerer afskærmede M12-M40-hybridstik med standard- og lynaflåsning til industrielle applikationer. Den nye standard definerer den mekaniske grænseflade såvel som elektriske parametre, EMC-krav og beskyttelsesgrader op til IP67. De kompakte hybridstik M17 fra Phoenix Contact er velegnede til pladskrævende, modulære design-ins. Det gør dem ideelle til udviklere, der er på udkig efter robuste og standardiserede enkeltkabelløsninger.
Det nye M17 PRO-hybridstik
Detaljer om merværdi IEC-parringsflade med lynaflåsning
Signaler, data og strøm kan overføres samtidigt med M17 PRO-hybridstikket. Resultatet er mere kompakte enheder med ryddelige og pladsbesparende systemlayouts. Udnyt alsidigheden i den kraftfulde M17-grænseflade. Reducer installationsarbejdet i dine applikationer.
Med en installationshøjde, der er reduceret med 15 % i forhold til standard M17, giver det nye hybridstik mulighed for et betydeligt mere kompakt enhedsdesign. Spar værdifuld installationsplads i trange installationssituationer. Det betyder, at du undgår kompromiser i systemets ledningsføring.
Den mekaniske og farvemæssige kodning i parringsfladerne sikrer beskyttelse mod fejlkobling mellem 600 V- og 50 V-versioner. Det forhindrer effektivt skader, øger driftssikkerheden og reducerer tiden til montering og vedligeholdelse.
Den patenterede lynaflåsning ONECLICK sikrer hurtig og sikker montering takket være taktil, visuel og akustisk feedback af låsepositionen. Tilslutningsstikket klikker på plads med et enkelt "klik", hvilket forhindrer fejl og forkerte installationer. Det sikrer permanent stabile forbindelser, selv under påvirkning af vibrationer og temperatur i barske industrimiljøer.
Takket være linjekabling kan flere enheder nemt forbindes i serie - uden behov for komplekse parallelle ledninger. Det sparer materiale, reducerer installationsarbejdet og minimerer potentielle fejlkilder. Samtidig sørger kontaktbeskyttelsen for sikker håndtering. Det sparer tid og materiale og sikrer en sikker og effektiv kabelføring.
M17-løsning med et enkelt kabel i eksperttjekket
Oplev det moderne hybridstik, som overfører signaler, data og strøm på en særlig kompakt måde, i et praktisk tjek. Vores produktspecialist Lisa Gärttner introducerer den nye M17 PRO HYBRID og forklarer de nye muligheder, den åbner op for. Se videoen nu.
Sammenligning af tekniske data
Sammenlign produktdataene. Vælg den rigtige tilslutningsstik til din applikation.
|
|
|
---|---|---|
M17 PRO HYBRID 630-V variant | M17 PRO HYBRID 50 V-variant | |
Særlige egenskaber | ||
Tilslutningsteknik | Crimptilslutning | Crimptilslutning |
Poltal | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
Godkendelse | UL 2237 | UL 22338 |
Farve på det isolerende legeme | Grå, svarer til RAL 7035 | Rød, svarende til RAL 3001 |
Isolationsmærkespænding (IEC) | 630 V | 50 V |
Dimensionerings-stødspænding | 6 kV | 0,8 kV |
Opstillingshøjde | 3000 m | 3000 m |
Mærkestrøm max. | 14 A ... 16 A (afhængigt af opgaven) | 14 A ... 16 A (afhængigt af opgaven) |
Tilslutningstværsnit Strøm | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
Tilslutningstværsnit for signaler | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
Data for tilslutningstværsnit | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
Kapslingsklasse | IP66 / IP68 (2 m / 24 timer) | IP66 / IP68 (2 m / 24 timer) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
Låsetype | ONECLICK-lynaflåsning | ONECLICK-lynaflåsning |
Stikcykler | Min. 100 | Min. 100 |
Ydre kabeldiameter maks. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Spørgsmål og svar
Forsyningssikkerheden på grund af global tilgængelighed er betydeligt højere med standardiserede tilslutningsstik end med proprietære løsninger. Problemet med forsyningskæden med én kilde er elimineret. Standardisering giver også retningslinjer for produkternes mekaniske og elektriske ydeevne og giver dermed producenter og brugere yderligere sikkerhed.
M17 PRO-hybridstikket er altid det rigtige valg, når man leder efter en 3-i-1-løsning til samtidig signal-, data- og strømoverførsel i intelligente feltenheder. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, tilbyder M17 PRO HYBRID fordelene ved en kompakt tilslutningsløsning kombineret med en høj pakningstæthed af kontakter og strømoverførsel op til 16 A.
Lynaflåsningen giver brugerne tredobbelt feedback, når stikparret er sikkert låst under enhedstilslutning og systemkabling. Markeringerne, den enkle "klik"-lyd og den klare fornemmelse sikrer, at tilslutningsstikkene forbindes vibrationssikkert i enhver monteringsposition.
Farvedifferentieringen viser brugeren ved første øjekast, om det er en 50 V- eller 630 V-variant. Ekstra kodestænger i parringsfladen forhindrer fejltilslutning under systemkabling og giver ekstra sikkerhed.
Ud over de velkendte kabinetdesigns fra M17 PRO-serien findes der en ny flangestørrelse til M17 PRO HYBRID. Flangedimensionen 21,6 x 21,6 mm fås nu også til både den lige og den vinklede, drejelige apparatstik som en logisk udvidelse af den kompakte M17-familie. I kombination med den reducerede højde på de vinklede versioner til 30 mm tilbyder Phoenix Contact den mest kompakte løsning på markedet til ledningsføring af enheder.