Rundstik i serien M17-M40 PRO muliggør problemfri effekt- og signaloverførsel for sliberobotter. Med ONECLICK-lynaflåsningen, der er modstandsdygtig over for høje vibrationer, kan du hurtigt og sikkert udskifte påsat slibetilbehør. Et tydeligt hørbart og taktilt klik signalerer den pålidelige aflåsning af tilslutningsstikket.
Producentuafhængigt kompatible tilslutningsstik M17-M40 PRO
Dine fordele
- En høj grad af tilgængelighed på globalt plan: Producentuafhængige kompatible løsninger til standard- og lynaflåsninger
- Sikkert forbundet: ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk entydig låsemulighed
- Enkel og pålidelig skærmtilslutning for en billig kabelkonfektion
- Pålidelig under barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
- Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Sikre tilslutninger i industrielle applikationer
Gå efter pålidelig spændings- og strømforsyning for dine drev. De producentuafhængige kompatible rundstik i serien M17-M40 PRO står for sikre tilslutninger inden for industriel brug. PRO-serien gør tilslutning af dine anlæg lettere takket være den ensartede konfektionering. Det brede udvalg af polbelægninger og den konstante udvidelse af husvarianter i størrelserne M17, M23 og M40 giver dig desuden ny frihed ved design af anlæg.
Produktinformationer
I det følgende kan du finde de vigtigste karakteristika for rundstik i serien M17-M40 PRO:
Særlige egenskaber | |
---|---|
Spændinger | Til 630 V |
Strømme | Op til 30 A |
Poltal | 6 til 19 |
Kapslingsklasser | IP66, IP68 |
Varianter | som stift- og bøsningsvarianter |
Vibrationssikkerhed | mindst 20 g |
Aflåsning | ONECLICK-lynaflåsning, apparatstik egnet til standard- og lynaflåsning |
Kompatibilitet | Bagudrettet kompatibel til standardstilslutninger for metriske gevind |
Tilslutningstype | Crimptilslutning, loddetilslutning for M23-rundstik til signaler på anmodning |
Pålidelig overførsel af effekt og signaler: Rundstik i serien M17-M40 PRO
Få gavn af løsninger, der kan klare belastninger, med det unikke ONECLIK-lynaflåsningssystem med entydig låsemulighed.
Egner sig ideelt til disse applikationer M17-M40 PRO-rundstik egner sig til brug i talrige anvendelser. Herunder hører bl.a. følgende eksempler på applikationer.
Rundstik i serien M17-M40 PRO forsyner forskellige drev pålideligt med energi og signaler. Takket være den producentuafhængige kompatibilitet øges din frihed i forbindelse med anskaffelsen.
De robuste rundstik i serien M17-M40 PRO sikrer pålidelig strømforsyning i modulære vekselrettere. Dermed er PRO-serien på hjemmebane overalt, hvor vekselrettere anvendes i barske omgivelser - såvel i industrien som inden for elektromobilitet.