Tilslutningsstik til SMT- og THR-lodning M8- og M12-tilslutningsstik til signaler, data og effekt: Optimér din værdikæde med innovative komponentporte til THR- eller SMT-lodning.

M8- og M12-tilslutningsstik til THR- og SMT-lodning

Fleksibel udvikling af enheder takket være alsidige tilslutningsløsninger

Phoenix Contact tilbyder et unikt program inden for apparatstik til automatiserede produktionsprocesser. Hvad enten det er til signaler, data eller effekt – den universelle indbygningsgeometri af de kompakte M8- og M12-konstruktioner gør Design-in så nemt som aldrig før.

2-delte apparatstik til THR- og SMT-loddeprocesser

Apparatstik

Vores apparatstik giver dig en unik fleksibilitet i enhedsdesign. Automatisér bestykningsprocessen med todelte apparatstik til THR- og SMT-loddeprocesser.

Tilslutningsstik til egen konfektionering med SPEEDCON-lyntilslutning

Fieldstik til egen konfektionering

Drag fordel af enkel montering direkte i periferien. Med konfektionerbare M8- og M12-tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængderne fleksibelt til dine behov. Varianter med Push-Lock-teknologi muliggør ubesværet, sikker tilslutning uden brug af værktøj.

Ekstruderingscoatede fieldstik

Ekstruderingscoatede fieldstik

Sensorer og aktuatorer tilsluttes hurtigt og nemt i periferien. Vælg mellem et bredt udvalg af konfektionerede ledninger. Vi tilbyder det største produktprogram i M8- og M12-design til sikker overførsel af signaler, data og effekt.

Dine fordele

  • Fleksibilitet i enhedsdesignet takket være talrige polbelægninger og kodninger til signaler, data og effekt i universel indbygningsgeometri
  • Enkel integrering i automatiserede produktionsprocesser takket være standardiserede Tape-on-Reel- eller Tray-indpakninger
  • Pålidelig beskyttelse af elektronikken: Integrerede pakninger modvirker også i ikke-tilsluttet tilstand, at der trænger støv eller stænkvand ind
  • Hurtig apparattilladelse takket være tilslutningskomponenter, der allerede er godkendte iht. VDE/cUL
  • Plug-and-Produce: Push-Pull aflåsning til hurtig og sikker tilslutning
    selv ved trange pladsforhold

Ideel til SMT og THR: M8-/M12-apparatstik

Printmontering

Alt om printmontering

Bestyk printkort effektivt og pålideligt. Få et overblik over de forskellige metoder til printmontering, herunder også SMT- og THR-lodning. ​​Vores apparattilslutningsteknik er velegnet til manuel, halv- og fuldautomatiseret produktion.

M8- og M12-tilslutningsstik til THR- og SMT-lodning

Overblik over M8/M12-sortimentet til SMT- og THR-processer

Alt er kompakt igen: Rundstikkene fås i forskellige størrelser til industriel automatisering. M8-tilslutningsstik overfører signaler og data. M12-tilslutningsstik overfører også effekt.