Mobiltelefonrouter til udendørs brug Cellulink Cellulink er en ny produktfamilie af industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug, som forbinder netværkskompatible enheder med mobiltelefonnettet. De IEC 62443-4-2-certificerede enheder har integrerede antenner og kan bruges i hele verden.

Mobiltelefonrouter til udendørs brug Cellulink

Dine fordele

  • Omkostnings- og pladsbesparelser ved at integrere antennerne i huset
  • Hurtigere installation takket være PoE og eliminering af antennemontering
  • Høj cybersikkerhed med certificering i overensstemmelse med IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2
  • Kan bruges universelt i enhver mobiltelefonapplikation
  • Praktisk konfiguration og firmwareopdateringer takket være webbaseret management, REST API og enheds- og opdateringsstyring

Den nemme vej ind i mobiltelefonnettet

Cellulink sikrer optimal mobilforbindelse til din applikation. Med integrerede antenner, et robust outdoor-hus og Power over Ethernet sparer du tid og penge under planlægning og installation. Enheden er velegnet til mange formål. Takket være certificeringen i henhold til IEC 62443-4-2 tilbyder den også et højt niveau af cybersikkerhed.

Topologi Mobiltelefonikommunikation med Cellulink

Mobiltelefonikommunikation med Cellulink

Den nye måde at kommunikere mobilt på

Cellulink repræsenterer den nye type praktisk, fleksibel og hurtig forbindelse af dit anlæg til mobiltelefonnettet. Med Cellulink afkobler du mobiltelefoninterfacet fra din applikation. Det giver dig større fleksibilitet i valget af enheder i de forskellige ydelses- og teknologiklasser samt formfaktoren, afhængigt af placering og anvendelse, uden at du behøver at tilpasse den grundlæggende konfiguration af din anvendelse.

For at opnå optimal sikkerhed antages det også, at din applikation implementerer end-to-end-kryptering. Det betyder, at kryptering (VPN, TLS, ...) allerede finder sted i styretavlen på den første enhed i kommunikationskæden. De krypterede data overføres sikkert til fjernstationen via det offentlige internet eller et privat netværk ved hjælp af Cellulink som et rent mobiltelefoninterface. Først derefter dekrypteres dataene igen. Den igangsættende enhed kan være en styring, en Security-router, en industri-pc eller en hvilken som helst anden enhed fra Phoenix Contact eller tredjepartsproducenter. Selv et angreb med fysisk adgang til styretavlen i en transformerstation fører ikke til et direkte sikkerhedsproblem for dit system.

Mobiltelefonrouter til udendørs brug Cellulink

Integrerede antenner

Integrerede antenner

Brugen af integrerede antenner giver betydelige fordele. Det giver mulighed for betydelige materialebesparelser, da der ikke længere er behov for ekstra antenner, kabler og tilbehør. Det reducerede arbejde i forbindelse med installation giver også betydelige tidsbesparelser. Desuden giver integrerede antenner en høj grad af fleksibilitet for enheden med hensyn til monteringssted og -metode, så de kan tilpasses optimalt til forskellige krav. Desuden elimineres dæmpningstabene på kabler og adaptere. I kombination med den specielt optimerede antennegeometri fører dette til forbedret modtagekvalitet.

Verdenskort 3D i halvcirkel

Verdensomspændende dækning

Global mobildækning

Globale mobiltelefoner giver en høj grad af fleksibilitet, da de kan bruges i hele verden. Enhederne kan forblive forbundet hele tiden, uanset hvor de befinder sig. De forenkler også projektering og lagerføring, da én variant kan bruges til alle regioner. På lang sigt er enhederne fremtidssikrede og pålidelige takket være eSIM-teknologien og fallback-muligheden. På den ene side er der garanti for et bekvemt skift af udbyder, og på den anden side kan du fortsætte med at bruge dine enheder, selv i tilfælde af teknologiske ændringer, som f.eks. skiftet fra 4G til 5G.

Skilt vedr. Security og IEC 62443

Sikker: certificeret iht. IEC 62443-4-2

Cyber Security: IEC 62443-4-2

Enhedscertificering i overensstemmelse med sikkerhedsstandarden IEC 62443-4-2 er grundlaget for et fremtids- og investeringssikkert produkt. I kombination med Phoenix Contacts certificerede udviklingsproces og mange års erfaring er enhederne udviklet efter høje cybersikkerhedsstandarder på alle niveauer. For at sikre, at dine data og processer forbliver sikre, nyder du godt af omfattende cybersikkerhed og beskyttelse mod cyberangreb.

Egenskaber

Tekniske egenskaber Cellulink

Et overblik over Cellulinks tekniske egenskaber

Anvendelsesområder

Topologi Fjernkontrol via det offentlige mobiltelefonnet med Cellulink
Topologi Fjernvedligeholdelse via det offentlige mobiltelefonnet med Cellulink
Topologi Kommunikation via det private mobiltelefonnet med Cellulink
Topologi Fjernkontrol via det offentlige mobiltelefonnet med Cellulink

Fjernkontrol beskriver den kontinuerlige udveksling af data mellem kontrolrummet og understationerne i felten. Dataoverførsler kan være cykliske eller hændelsesstyrede.

  • Cellulink bruges i denne sammenhæng til at gøre det muligt for et anlæg at overføre procesdata til kontrolrummet via det offentlige mobiltelefonnet
  • Cellulink leverer mobilforbindelsen (4G eller 5G) til downstream-enheden (f.eks. PLCnext, mGuard eller endda en tredjepartsenhed uden et integreret mobiltelefoninterface)

Topologi Fjernvedligeholdelse via det offentlige mobiltelefonnet med Cellulink

Fjernvedligeholdelse beskriver fjernudførelse af vedligeholdelses- og servicearbejde ved at etablere en forbindelse til styringer og Ethernet-netværket. Forbindelsen etableres hurtigt, effektivt og efter behov.

  • Cellulink bruges i denne sammenhæng til at muliggøre tilslutning af styringer eller Ethernet-netværk til det offentlige mobiltelefonnet
  • Cellulink leverer den mobile forbindelse (4G eller 5G) til downstream-enheden

Topologi Kommunikation via det private mobiltelefonnet med Cellulink

Der er et uendeligt antal anvendelsesmuligheder inden for private 5G-netværk. Tilslutningen af 5G-kompatible Cellulink-enheder vil blive forklaret ved hjælp af et eksempel på en FTF-applikation.

  • Cellulink etablerer forbindelsen mellem styringen på en FTF og virksomhedens interne private 5G-netværk.
  • Takket være fordelene ved 5G kan dette gøres med et stort antal FTF'er med høje mulige datahastigheder, lave ventetider og over lange afstande.

Produktoverblik globalt

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Anvendelsesområde: Global Global Global Global
Effektklasse LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Mobiltelefoni-fallback 2G 2G 4G 4G
Husets formfaktor Væg-/mastvariant Styretavlevariant Væg-/mastvariant Styretavlevariant
Dual SIM eSIM, fysisk SIM eSIM, fysisk SIM eSIM, fysisk SIM eSIM, fysisk SIM
PoE ja ja ja ja
Redundant strømforsyning - 10 - 30 V - 10 - 30 V
Varenummer 1637527 1637627 1637531 1637530
På lager fra Slutning af 2. kvartal 2026 Slutning af 2. kvartal 2026
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

Produktoverblik Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Anvendelsesområde: Europa Europa
Effektklasse LTE CAT1 LTE CAT1
Mobiltelefoni-fallback 2G 2G
Husets formfaktor Væg-/mastvariant Styretavlevariant
Dual SIM eSIM, fysisk SIM eSIM, fysisk SIM
PoE ja ja
Redundant strømforsyning - 10 - 30 V
Varenummer 1503433 1503487
Til produktlisten Til produktlisten
Ethernet Power Adapter set forfra

Spændingsforsyning via Ethernet-kabel

Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter tilfører spændingen på rækkeklemmen (18 til 60 V DC) direkte til de frie trådpar i Ethernet-kablet og sender den videre til den tilsluttede PoE-brugerenhed (PD) uden afsluttende behandling. Denne fleksible løsning muliggør en direkte, effektiv strømforsyning. Det antages, at indgangsspændingen opfylder kravene til brugerenheden. Enheden er optimeret til 10/100 Mbit/s-applikationer og er ideel til industrielle netværk takket være sit kompakte design, DIN-skinnemontering og et temperaturområde på -40 °C til +75 °C.