Industriel udendørs 4G-router, CAT4, 150 Mbit/s, integrerede antenner 2x2 MIMO, kan bruges i hele verden, fallback til 3G/2G, montering i styretavle, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, produkt certificeret i henhold til IEC 62443-4-2
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (2G/3G/4G/5G) til fjernvedligeholdelse, sikring af dit lokale netværk og til dataudveksling i industrielle anvendelser. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.
Passiv PoE-løsning til fast spændingsforsyning af PoE-brugerenheder (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, DIN-skinnemontering
Vægadapter til outdoor-mobiltelefonrouter Cellulink M25, til montering på vægge og lige overflader, vibrationsstyrke og tyverisikring takket være medfølgende skrue, kan bruges som boreskabelon, vindbelastning op til 220 km/t
Industriel udendørs 4G-router, CAT4, 150 Mbit/s, integrerede antenner 2x2 MIMO, kan bruges i hele verden, fallback til 3G/2G, mastmontering, vægmontage med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, produkt certificeret i henhold til IEC 62443-4-2
Security-Router serie, 5 RJ45-porte (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Stateful Inspection Firewall, der kan konfigureres, med fuldt funktionsomfang, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3, User-firewall, Conditional-firewall, regelsæt
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Stateful Inspection Firewall, der kan konfigureres, med fuldt funktionsomfang, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3, User-firewall, Conditional-firewall, regelsæt
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful Inspection Firewall, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3
Multibånd-rundstråleantenne med hærværksværn til montering i styretavler, frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK10, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female)
SMS-relæ og meldemodul, Europa-version, overvågning af analoge og digitale værdier via mobiltelefonnettet, fjernkobling af relæudgange, kommunikation via SMS eller mobildataforbindelse, forsyningsspænding 10 V ... 60 V DC
Security-Router serie, 5 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-portswitch, udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful Inspection Firewall, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3
Industrial Security
Cyber Security er forudsætningen for et driftssikkert netværk
Industrial Cyber Network Security står for beskyttelse af sammenkoblede industrielle systemer og anlæg mod angreb, dataspionage, svigt på grund af vira, skadelige programmer og fejlbetjening. Cyber-angreb og malware kan nemlig anrette store skader: Lige fra knowhow-, image- og datatab over omkostningstunge nedetider og personaleomkostninger i forbindelse med skadesafhjælpning til høje krav om løsepenge.
Derfor tilbyder vi Security-routere og Industrial Firewalls, der særligt orienterer sig efter de funktionskrav, der stilles i industrien, og som kontrollerer datatrafikken i netværket: Kun den ønskede datatrafik tillades, ikke-autoriseret adgang forhindres. Herved øges dine anlægs tilgængelighed.
Nye produkter
Mobiltelefonrouter til udendørs brug
Verdensomspændende universel mobiltelefonforbindelse
Cellulink er en familie af industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug, som forbinder netværkskompatible enheder med mobiltelefonnettet. De IEC 62443-4-2-certificerede enheder har integrerede antenner og kan bruges i hele verden.
Særlige egenskaber
- Integrerede antenner
- Globale mobiltelefonimoduler
- Cyber Security: IEC 62443-4-2
- Forskellige ydeevneklasser: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Outdoor-huse: IP66 / 67 / 68 og IK10
- Montering på mast, væg og i styretavle
- Dual SIM og provider fallback
- GNSS: Positionering og tidssynkronisering
Dine fordele
- Omkostnings- og pladsbesparelser ved at integrere antennerne i huset
- Tidsbesparelse med hurtigere installation takket være PoE og eliminering af antennemontering
- Høj cybersikkerhed med certificering i overensstemmelse med IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2
- Verdensomspændende brug i 4G- og 5G-netværk
- Konfiguration og firmwareopdateringer takket være webbaseret management, REST API og enheds- og opdateringsstyring
Sikker fjernvedligeholdelse
Global adgang til maskiner
Til fjernvedligeholdelse af industrianlæg fordelt over hele verden tilbyder Phoenix Contact et bredt produktsortiment inden for robuste og fremtidsorienterede industriroutere til kablet eller trådløs fjernadgang til netværk. Produkterne råder over moderne sikkerhedsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall. På den måde har du altid mulighed for at oprette forbindelser til dine maskiner og anlæg, og du kan udføre vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt.
Egnede antenner til enhver anvendelse
Egnet tilbehør til mobiltelefonroutere
Phoenix Contact tilbyder de passende mobiltelefonantenner og antennekabler til at sikre en driftssikker kommunikation for dine mobiltelefonroutere. Afhængigt af driftsstedet kan du vælge mellem rundstråleantenner til montering på styretavlen, til væg- eller mastmontering eller til direkte montering på enheden. Tilbehør såsom en tilsvarende overspændingsbeskyttelse fuldender pakken.
Mere information om valg af den rigtige antenne og montering kan findes i vores folder "10 antenneregler".