Security-fjernvedligeholdelsesroutere
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Cybersecurity Certificate
Godkendelses-ID: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
Godkendelses-ID: E366272Kompatible produkter
Dine fordele
Centralt management-tool
Maksimal performance
Højste sikkerhed
Fjernvedligeholdelse med maksimal sikkerhed
mGuard-Security-teknologi