Industriel 4G udendørs router, CAT4, 150 Mbit/s, integrerede antenner 2x2 MIMO, kan bruges i hele verden, fallback til 3G og 2G, IEC 62443-4-2, mastmontering, vægmontage med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (2G/3G/4G/5G) til fjernvedligeholdelse, sikring af dit lokale netværk og til dataudveksling i industrielle anvendelser. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.
Industriel 4G udendørs router, CAT1, 10 Mbit/s, integrerede antenner 1x1 SISO, EU-enhed, fallback til 2G, IEC 62443-4-2, montering i styretavle, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Industriel 4G-LTE-router, Europa-version, fallback til 3G UMTS/HSPA+ og 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-grænseflader, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse , 2x SMA-F antennebøsning, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang
Koaksialkabel 50 Ω, længde: 0,5 m, N(m) - SMA(m), ledningens udvendige diameter: 2,8 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
SMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg analoge og digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 10 V ... 60 V DC
Koaksialkabel 50 Ω, længde: 10 m, N(m) - N(m), ledningens udvendige diameter: 10,3 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
Koaksialkabel 50 Ω, længde: 3 m, N(m) - N(m), ledningens udvendige diameter: 10,3 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Koaksialkabel 50 Ω, længde: 5 m, N(m) - N(m), ledningens udvendige diameter: 10,3 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
Koaksialkabel 50 Ω, længde: 3 m, N(m) - SMA(m), ledningens udvendige diameter: 4,9 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Multibånd-rundstråleantenne til væg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 1 dBi ... 3 dBi, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer
Nye produkter
Industrial Security
Cyber Security er forudsætningen for et driftssikkert netværk
Industrial Cyber Network Security står for beskyttelse af sammenkoblede industrielle systemer og anlæg mod angreb, dataspionage, svigt på grund af vira, skadelige programmer og fejlbetjening. Cyber-angreb og malware kan nemlig anrette store skader: Lige fra knowhow-, image- og datatab over omkostningstunge nedetider og personaleomkostninger i forbindelse med skadesafhjælpning til høje krav om løsepenge.
Derfor tilbyder vi Security-routere og Industrial Firewalls, der særligt orienterer sig efter de funktionskrav, der stilles i industrien, og som kontrollerer datatrafikken i netværket: Kun den ønskede datatrafik tillades, ikke-autoriseret adgang forhindres. Herved øges dine anlægs tilgængelighed.
Sikker fjernvedligeholdelse
Global adgang til maskiner
Til fjernvedligeholdelse af industrianlæg fordelt over hele verden tilbyder Phoenix Contact et bredt produktsortiment inden for robuste og fremtidsorienterede industriroutere til kablet eller trådløs fjernadgang til netværk. Produkterne råder over moderne sikkerhedsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall. På den måde har du altid mulighed for at oprette forbindelser til dine maskiner og anlæg, og du kan udføre vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt.
Egnede antenner til enhver anvendelse
Egnet tilbehør til mobiltelefonroutere
Phoenix Contact tilbyder de passende mobiltelefonantenner og antennekabler til at sikre en driftssikker kommunikation for dine mobiltelefonroutere. Afhængigt af driftsstedet kan du vælge mellem rundstråleantenner til montering på styretavlen, til væg- eller mastmontering eller til direkte montering på enheden. Tilbehør såsom en tilsvarende overspændingsbeskyttelse fuldender pakken.
Mere information om valg af den rigtige antenne og montering kan findes i vores folder "10 antenneregler".