CELLULINK 4401-4G GL M25
-
Router
1637527
Industriel udendørs 4G-router, CAT4, 150 Mbit/s, integrerede antenner 2x2 MIMO, kan bruges i hele verden, fallback til 3G/2G, mastmontering, vægmontage med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, produkt certificeret i henhold til IEC 62443-4-2
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvad betyder "eSIM ready"?
Alle enheder er udstyret med en eUICC. eSIM/eUICC kan bruges efter en firmwareopdatering.
Kan Cellulink-enhederne etablere en VPN-tunnel?
Nej, Cellulink-enhederne har ikke en VPN-funktion. Ukrypteret kommunikation fra din applikation til enhedens installationssted er et sårbart punkt, især når den er installeret eksternt i offentlige rum. Din applikation bør altid være end-to-end-krypt... Se mere
Nej, Cellulink-enhederne har ikke en VPN-funktion. Ukrypteret kommunikation fra din applikation til enhedens installationssted er et sårbart punkt, især når den er installeret eksternt i offentlige rum. Din applikation bør altid være end-to-end-krypteret. Brug en VPN-kompatibel styring, f. eks. PLCnext Control eller en sikkerhedskomponent som f. eks. produktfamilien mGuard. Normal internetkommunikation til en sky eller webserver bør allerede være krypteret. For at gøre dette skal du bruge eksempelvis TLS-kryptering (HTTPS, MQTTS). Så er det ikke længere nødvendigt med en VPN-funktion i Cellulink. Hvis du stadig har brug for en mobiltelefonrouter med VPN-funktion, skal du bruge produktfamilien TC ROUTER.
Se mindreHar Cellulink-enhederne en energisparemodus?
Enhederne har ikke en energisparemodus. Du kan dog slukke for mobilradiomodulet via den webbaserede management eller via en API. Det reducerer enhedens energiforbrug betydeligt. Kommunikation via mobiltelefonnettet er så ikke længere mulig.
Du kan...
Se mere
Enhederne har ikke en energisparemodus. Du kan dog slukke for mobilradiomodulet via den webbaserede management eller via en API. Det reducerer enhedens energiforbrug betydeligt. Kommunikation via mobiltelefonnettet er så ikke længere mulig.
Du kan opnå maksimale energibesparelser ved at slukke enheden helt. En styring kan omskifte PoE-forsyningen, f. eks. via et relæ. Vær opmærksom på, at det tager lidt tid for enheden at starte op og registrere sig på mobiltelefonnettet.
Hvordan forsynes enheden med strøm?
I modsætning til M40-varianten kan du ikke forsyne M25-varianten med jævnstrøm. M25-varianten forsynes med strøm via Ethernet-kablet. Du kan bruge PoE i overensstemmelse med 802.3af eller passiv PoE.