ANT-OMNI-0671-01
-
Antenne
1396316
Multibånd-rundstråleantenne til væg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 1 dBi ... 3 dBi, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Antenne |
| Leveringsomfang | inklusive monteringsbeslag og stangklemmer |
| Udstrålingskarakteristik | Omnidirektional |
| Gavn | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
| 2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
| Åbningsvinkel vertikal | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
| 30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
| Åbningsvinkel horisontal | 360 ° |
| Polarisering | lineær vertikal |
| Frekvensbånd | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Frekvensområde | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
| Impendans | 50 Ω |
| Maksimal effekt | 1,00 W |
| Standbølgeforhold VSWR i 50 Ω system | ≤ 3,50 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | N (hunstik) |
| Udvendig kabeldiameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
| Målskitse |
|
| Højde | 158 mm |
| Diameter | 24 mm |
| Printkorthul | 6 mm |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig kabeldiameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale (Radom) | Kunststof (Glasfiberforstærket) |
| Materiale (Holder) | Kunststof (Glasfiberforstærket) |
| Materiale (U-skrue) | Rustfrit stål V2A |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Anden fasthed | saltvandsbestandig |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Vindhastighed | 220 km/h |
| Anden fasthed | saltvandsbestandig |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Mastmontering | |
| Monteringsvejledning | Udendørs og indendørs |
| Varenummer | 1396316 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC6A2 |
| Produktnøgle | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 206 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 141 g |
| Toldtarifnummer | 85177100 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,047 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordele
Egner sig optimalt til frit bevægelige eller stationære anvendelser i 2G/3G/4G/5G-mobiltelefonnet
Universel anvendelse pga. stort frekvensområde
Saltvandsbestandig
Fremtidssikring gennem anvendelse af blyfri materialer
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre