mGuard Secure Cloud Med mGuard Secure Cloud får du en meget sikker og nøglefærdig fjernvedligeholdelsesløsning. Det giver dig mulighed for at oprette hurtig og sikker forbindelse til eksterne maskiner og anlæg og dermed reducere dyre og tidskrævende besøg på stedet.

Servicemedarbejder under fjernvedligeholdelse via tablet

Dine fordele

  • Maksimalt sikret krypteret kommunikation via VPN
  • Brugervenlig: enkel konfiguration takket være konfigurationsguiden
  • Kompatibel: fungerer med mGuard-Security-routere, Cloud Clients, TC-routere og PLCnext Control
  • Fleksibel: Understøttelse af computere med Windows, macOS og Linux samt mobile enheder som Apple iPad, iPhone og Android-enheder
  • Pålidelig: drift i hele verden i datacentre med høj tilgængelighed
Tablet til forbindelse med mGuard Secure Cloud

Sikker Remote Service: enkelt og fleksibelt via skyen

Cloudbaseret fjernvedligeholdelse Enkelt – sikkert – pålideligt

Med mGuard Secure Cloud får du en nøglefærdig og effektiv totalløsning til fjernvedligeholdelse. Via en enkel webbrugerflade kan du hurtigt og sikkert opnå forbindelse til maskiner, industri-pc'er og styringer.

Ved at bruge VPN-forbindelser kan servicepersonalet få adgang til enhederne i hele verden og udføre vedligeholdelsesarbejde uden at skulle være på stedet.

Fordel: Det sparer tid og omkostninger og øger effektiviteten i vedligeholdelsesprocesserne.

Oversigt over strukturen for fjernvedligeholdelse Samspil mellem alle komponenter

Servicepersonalet bruger en gratis OpenVPN-softwareklient på servicecomputeren eller -tabletten og forbinder arbejdsstationen til skyen.

Maskinerne er udstyret med industriegnede fjernvedligeholdelsesroutere eller PLCnext Control og opretter deres VPN-forbindelse til mGuard Secure Cloud efter behov. Etableringen af ​​VPN-forbindelserne kan styres lokalt af anlægsoperatøren ved hjælp af hardware (f.eks. nøglekontakt) eller software.

Fjerntliggende maskiner og anlæg kan forbindes via alle moderne teknologier som 5G, 4G, glaslysleder osv.

Topologi Sådan fungerer mGuard Secure Cloud

Sådan fungerer mGuard Secure Cloud

Et overblik over de tekniske egenskaber Innovativt, sikkert og højtydende økosystem

Vores gennemprøvede cloud-teknologi giver dig mulighed for at yde sikker og pålidelig Remote Service til dine maskiner og anlæg døgnet rundt, uanset hvor i verden, de befinder sig.

Tekniske funktioner i mGuard Secure Cloud
China VPN+

Sikre og officielt godkendte forbindelser

China VPN+ Krypterede VPN-forbindelser til Kina

Med mGuard Secure Cloud får du en officielt godkendt løsning til VPN-forbindelser til Kina med 99 % tilgængelighed, der tilbydes som en flatrate-tjeneste.

China VPN+-løsningen muliggør en maksimalt sikker, krypteret kommunikation med mGuard VPN-forbindelser via udbyderens backbone. Dataene overføres end-to-end-krypteret af 'Chinese National Network-Security' uden at gå på kompromis med sikkerheden og dataintegriteten.

Fordell: Vi tilbyder en troværdig og officielt godkendt fjernadgangsløsning til dine maskiner og anlæg i Kina.

Oversigt over abonnementer på cloud-tjenester

Fuld fleksibilitet med abonnementer på cloud-tjenester

Muligheder, der kan planlægges Fra gratis til skalerbar

Basisversionen af mGuard Secure Cloud med to serviceforbindelser og 8 GB datamængde er gratis.

Du kan bestille ekstra tilvalg på årsbasis, så det passer til dit individuelle servicekoncept, f.eks.

  • Remote Access+: 1 ekstra serviceforbindelse med 4 GB månedlig overførselsvolumen
  • China VPN+: sikre og officielt godkendte forbindelser
  • Traffic+ 1000: 1 TB ekstra trafik pr. klient
  • Traffic+ 100: 100 GB ekstra trafik pr. klient
  • Traffic+ 10: 10 GB ekstra trafik pr. klient
  • Support+: Kontakt via e-mail og telefon inden for almindelig åbningstid

Fordel: Du har fuld fleksibilitet og slipper for at vedligeholde og opdatere dine systemer. Det giver dig mulighed for at investere dine ressourcer i din kerneforretning.

Public Cloud vs. Private Cloud
Whitepaper

Public Cloud eller Private Cloud? Hvilken løsning passer bedst til min virksomhed?

I dette Whitepaper sammenligner vi begge cloud-modeller og giver en anbefaling af, hvilken løsning der kan anbefales med hensyn til sikkerhed, tilgængelighed og omkostninger.

Download gratis nu
Tablet til mGuard Secure Cloud