TC Router De industrielle 4G- og 5G-mobiltelefonroutere muliggør pålidelige og kraftfulde dataforbindelser til fjerntliggende stationer via mobiltelefonnettet – med fallback til 3G og 2G. Det gør dem egnet overalt, uanset hvilken teknologi der på stedet giver pålidelig netdækning. Med det udvidede temperaturområde på -40 til +70 °C kan de desuden anvendes i alle klimaregioner.
Dine fordele
- Ny 5G-mobilteknologi til offentlige og private netværk (stand-alone og non-stand-alone)
- Fuld netværkssikkerhed takket være privat APN (Access point name), Stateful-Packet-Inspection-firewall og VPN
- Omfattende anvendelsesmuligheder – lige fra SMS- og e-mailmeddelelser over slanke cloud- og fjernkontroller til 5G-bredbåndsforbindelse
- Enkel integration i anlægget via mindst to Ethernet-tilslutninger eller som WLAN Access point
- Nem betjening direkte på apparatets front og konfiguration pr. SD-kort eller webinterface
5G-router med høj kapacitet, fire Ethernet-porte og 4x4 MIMO-mobiltelefoninterfaces
Særligt stor båndbredde takket være 5G og en kraftfuld processor TC Router 5000-serien
TC ROUTER 5004T-5G EU er den første enhed i TC ROUTER-familien med et 5G-mobiltelefoninterface. Den er udstyret med en kraftfuld processorplatform og fire Gbit Ethernet-porte til at kunne håndtere de høje datahastigheder i 5G (5G NR) og 4G (LTE Advanced Pro).
Ud over brug i offentlige netværk kan du også oprette private netværk med 5G-routeren og dermed selv kontrollere 5G-netværkets egenskaber og pålidelighed. Fordelene ved et privat net er, at du kan følge, lagre, analysere, styre og konfigurere datatrafikken i din virksomhed fleksibelt efter eget behov.
Som den enhed i familien med den højeste gennemstrømningshastighed er den derfor særlig velegnet til applikationer som videotransmission eller overførsel af store Firmware- eller konfigurationsfiler til maskiner og eksterne stationer.
Universal 4G-router med integreret WLAN-grænseflade og Ethernet WAN-port
Maksimal fleksibilitet med WAN- og WLAN-grænseflade TC ROUTER 4000-serien
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN kan takket være det integrerede WLAN-interface som Access Point uden problemer integrere omgivende deltagere i netværket pr. WLAN. Dette overflødiggør et ekstra WLAN Access Point på bæreskinnen. Endvidere kan WLAN-nettet i forbindelse med serviceopgaver benyttes som internetadgang adskilt fra applikationen. Dermed er man ikke længere henvist til en mobiltelefonløsning til laptop eller på sin smartphone.
TC Router giver en lang række Uplink-muligheder på WAN-siden. De forskellige muligheder for WAN-forbindelse og dobbelt SIM-kapacitet takket være SIM-kortet og det integrerede eSIM gør enheden særligt fejlsikker og fleksibel at bruge.
Med en konfigurerbar Ethernet-WAN-port eller som WLAN-Client er det muligt at anvende flere tilslutningsmuligheder til fjernkommunikationen. Mobiltelefonforbindelsen overtager kommunikationen i tilfælde af fejl, så forbindelsen til den eksterne station ikke mistes. Det sikrer høj tilgængelighed i kritiske infrastrukturapplikationer som lokale netværksstationer, måle- og koblingspunkter i energiforsyningen eller pumper og højdebeholdere i vandforsyningen.
Internationalt anvendelig 4G-router med globalt mobiltelefonmodul
Verdensomspændende konnektivitet med kun én mobiltelefonrouter TC ROUTER 3000-serien
TC ROUTER 3002T-4G GL kombinerer global frekvensdækning med lokale udbyder- og radiotilladelser i kun ét varenummer. Det gør enheden perfekt til internationale operatører eller projekter på begge sider af landegrænser.
3000-routeren har også et omkostningsoptimeret design til tilslutning af en ekstern station via mobiltelefoni. Det gør den til en særlig brugervenlig enhed i prisfølsomme applikationer.
Typiske anvendelsesområder for enheden er kommunale energiproducenter eller transportsektoren, såsom tilslutning af trafiklys, skilteportaler, sluser eller belysningssystemer til vandveje og luftfart.
Central apparatmanagement med TC ROUTER Online Manager
Management til mobiltelefonroutere
TC Router Online Manager (TOM) muliggør automatiserede regelmæssige opdateringer til alle enheder i TC Router-familien fra Phoenix Contact.
Sikkerhedsopdateringer, aktuelle Firmware-versioner og konfigurationsændringer kan overføres til samtlige enheder over hele verden i form af en masse-rollout i definerede tidsvinduer.
Denne webbaserede administrationsplatform dokumenterer desuden enhedsstatus, altså alle TC Routeres online-forbindelse over flere år.
TC Router Online Manager kan køre lokalt (on premise) eller i en Cloud (f. eks. Amazon Web Services).
SMS-beskeder giver såvel teknikere som styringssystem adgang til processen
Anvendelse som SMS- og e-mail-gateway
Ud over kommunikationen fra et fjerntliggende anlæg til kontrolrum eller Cloud giver TC Router-familien ekstra grænseflader.
XML-grænsefladen udvider f. eks. routerens eksisterende I/O'er ubegrænset. En styring bagved udløser kommandoer om afsendelse af meddelelser pr. SMS eller e-mail via grænsefladen. Indgående SMS-meddelelser kan ligeledes udløse hændelser i styringen. Routeren bliver så til en SMS-gateway, der netop er attraktiv ved et meget lavt kommunikationsvolumen. Derudover kan et virtuelt privat netværk (VPN) startes pr. SMS-besked.
TC Routerne egner sig ligeledes til solcelledrevne anlæg
Energisparemodus
Enhedernes energisparemodus forringer strømforbruget betydeligt i standby-modus. Netop ved solcelledrevne eksterne stationer giver det mulighed for en fejlfri drift trods få soltimer.
Energisparemodusen styres over en digital indgang og ved TC ROUTER 4000-serien tillige pr. koblingskalender.
Overblik over TC Router-produktfamilien
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Anvendelsesområde: | 5G, global | 4G, global |
| VPN | op til ti VPN-tunneler (IPsec eller OpenVPN) | op til ti VPN-tunneler (IPsec eller OpenVPN) |
| Ind-/udgange | fire digitale indgange, to digitale udgange | to digitale indgange, en digital udgang |
| Mobiltelefoni-fallback | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernet-grænseflade | 4 x Gbit LAN | 2 x LAN |
| Fallback WAN-grænseflade | nej | nej |
| WLAN-grænseflade | nej | nej |
| Support TC Router Online Manager | ja* | ja |
| Varenummer | 1439475 | 1632697 |
| Til produktlisten | Til produktlisten |
Overblik over andre TC-routere
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Anvendelsesområde: | 4G, Europa | 4G, Europa | 4G, Europa |
| VPN | ingen grænse, begrænsning gennem systemressourcer og tilgængelig båndbredde | ingen grænse, begrænsning gennem systemressourcer og tilgængelig båndbredde | ingen grænse, begrænsning gennem systemressourcer og tilgængelig båndbredde |
| Ind-/udgange | fire digitale indgange, to digitale udgange | fire digitale indgange, to digitale udgange | to digitale indgange, en digital udgang og 1x RS-232/RS-485-grænseflade |
| Mobiltelefoni-fallback | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernet-grænseflade | 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (kan konfigureres) | 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (kan konfigureres) | 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (kan konfigureres) |
| Fallback WAN-grænseflade | Ethernet | Ethernet og WLAN | Ethernet og WLAN |
| WLAN-grænseflade | nej | Access point og Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n | Access point og Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Understøttelse TC ROUTER Online Manager | ja | ja | ja |
| Varenummer | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |