Cloud Clients Cloud Clients forbinder dine servicemål, dvs. maskiner og anlæg, via internettet med mGuard Secure Cloud på sikker vis og muliggør en økonomisk og skalerbar fjernadgang i hele verden. Enhederne giver maskin- og anlægskonstruktørene en enkel og betjeningssikker løsning, uden at der er krav om særlige fagkundskaber inden for netværksteknik og VPN-teknologi.
Dine fordele
- Høj grad af sikkerhed gennem nøglefærdig VPN-infrastruktur
- Prisbillig adgang til cloud-baseret fjernadgang og fjernvedligeholdelse
- Enkel idriftsættelse med konfigurationsguides i clouden
- Lokal kontrol over fjernforbindelsen ved hjælp af tilslutning til nøglekontakt
- Ibrugtagning på enheden over web-interface eller SD-kort
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX til sikker fjernvedligeholdelse
Fjernvedligeholdelse med Cloud Client
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX er den mest omkostningseffektive indgang til cloud-baseret fjernvedligeholdelse. Den bruger en Ethernet WAN-port, som er forbundet direkte til anlæggets operatørnetværk, og en Ethernet LAN-port, som muliggør en sikker forbindelse til maskinens netværk med op til 100 Mbit/s, hvis det er nødvendigt.
Med et enkelt klik kan du beslutte, om din firewall skal forhindre enhver kommunikation mellem operatørens og maskinens netværk, eller om systemet skal kunne kommunikere med operatørens netværk, f.eks. for at udveksle data med et ERP-system.
Enheden kan parameteriseres fuldstændigt fra Cloud ved hjælp af en overskuelig konfigurationsguide. Konfigurationen kan nemt uploades til enheden via webbaseret management eller SD-kort. På den måde undgår man fejlkonfigurationer, der bringer anlæggets sikkerhed i fare.
Fjernvedligeholdelse gjort nemt via Cloud
Enkel tilslutning til mGuard Secure Cloud
MGuard Secure Cloud er dit sikre Plug-and-Connect-økosystem til fjernadgang. Ideel til alle typer virksomheder, der ikke har tid eller viden til at opsætte og drive en pålidelig fjernadgangsløsning.
Cloud gør det nemt at forbinde Phoenix Contact-enheder over hele verden sikkert til Cloud-infrastrukturen og give fjernadgang til maskiner, systemer og anlæg med et tryk med en finger.
MGuard Secure Cloud udnytter fordelene ved abonnementer på Cloud-tjenester til fleksibel tilpasning til din virksomheds behov.
Fuld kontrol takket være nøglekontakt
Cloud Clients' signaludgang muliggør signalering af forbindelsens status, f.eks. til en styring eller til det stedlige personale ved hjælp af lamper.
Den digitale indgang til oprettelse af fjernforbindelsen derimod garanterer maksimal kontrol for anlægsoperatøren. Skulle en serviceindsats blive nødvendig, kan denne således give maskinkonstruktøren midlertidig adgang. Hertil egner sig f.eks. en nøglekontakt, der ligeledes forhindrer utilsigtet åbning af en fjernadgang.
Cloud Clients har et udvidet temperaturområde og kan også bruges til anlæg, der er placeret udendørs uden for fabrikshallerne. Det øger enhedernes fleksibilitet yderligere.
Anlægsoperatøren kan styre fjernforbindelsen via digital indgang
Produktoversigt Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Cloud Client med WAN-interface | |
| Produktbetegnelse | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Eksternt netværk | Operatørnet via Ethernet |
| Teknologi | 100 Mbit/s |
| Lokal grænseflade | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Signalkontakt til fjernvedligeholdelsesforbindelse | ja |
| Digital indgang til oprettelse af forbindelse (nøglekontakt) | ja |
| Temperaturområde | -40 °C til +70 °C |
| Varenummer | 1221706 |
| Til produktlisten |