Firmwarevedligeholdelseslicens - firmwarevedligeholdelse indtil udgangen af 2030 for alle MGUARD-enheder (undtagen FL MGUARD CENTERPORT ...), der kan anvendes med firmware 8.x, og som blev bestilt før 30.06.2024, levering via e-mail
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (2G/3G/4G/5G) til fjernvedligeholdelse, sikring af dit lokale netværk og til dataudveksling i industrielle anvendelser. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.
Tillægspakke til mGuard Secure Cloud, +10 GB/måned ekstra datamængde pr. klient, varighed 1 år, fornyes automatisk hvert år, opsigelsesfrist 4 uger, bestilling og aktivering kun mulig i cloud-grænsefladen
Tillægspakke til mGuard Secure Cloud, +1 samtidig serviceforbindelse, +4 GB/måned datamængde, varighed 1 år, fornyes automatisk hvert år, opsigelsesfrist 4 uger, bestilling og aktivering kun mulig i cloud-grænsefladen
Tillægspakke til mGuard Secure Cloud, +100 GB/måned ekstra datamængde pr. klient, varighed 1 år, fornyes automatisk hvert år, opsigelsesfrist 4 uger, bestilling og aktivering kun mulig i cloud-grænsefladen
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP00, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Konfigurerbar Stateful-Inspection-Firewall med fuldt funktionsomfang
Kina-forbindelsespakke til mGuard Secure Cloud, garanterede VPN-forbindelser til enheder i Kina, varighed 1 år, fornyes automatisk hvert år, opsigelsesperiode 4 uger, bestilling og aktivering kun mulig i cloud-grænsefladen
Security-Router serie, 5 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, i Easy Protect Mode-beskyttelse uden konfiguration, Non-Blocking-validering af konfigurationen i testmodus, Stateful-Inspection-Firewall
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, i Easy Protect Mode-beskyttelse uden konfiguration, Non-Blocking-validering af konfigurationen i testmodus, Stateful-Inspection-Firewall
Licens til aktivering af Modbus Inspector-funktion på en FL/TC MGUARD
Router, 10/100 Mbit/s, NAT
Nye produkter
Industrial Security
Cyber Security er forudsætningen for et driftssikkert netværk
Industrial Cyber Network Security står for beskyttelse af sammenkoblede industrielle systemer og anlæg mod angreb, dataspionage, svigt på grund af vira, skadelige programmer og fejlbetjening. Cyber-angreb og malware kan nemlig anrette store skader: Lige fra knowhow-, image- og datatab over omkostningstunge nedetider og personaleomkostninger i forbindelse med skadesafhjælpning til høje krav om løsepenge.
Derfor tilbyder vi Security-routere og Industrial Firewalls, der særligt orienterer sig efter de funktionskrav, der stilles i industrien, og som kontrollerer datatrafikken i netværket: Kun den ønskede datatrafik tillades, ikke-autoriseret adgang forhindres. Herved øges dine anlægs tilgængelighed.
Sikker fjernvedligeholdelse
Global adgang til maskiner
Til fjernvedligeholdelse af industrianlæg fordelt over hele verden tilbyder Phoenix Contact et bredt produktsortiment inden for robuste og fremtidsorienterede industriroutere til kablet eller trådløs fjernadgang til netværk. Produkterne råder over moderne sikkerhedsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall. På den måde har du altid mulighed for at oprette forbindelser til dine maskiner og anlæg, og du kan udføre vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt.
Egnede antenner til enhver anvendelse
Egnet tilbehør til mobiltelefonroutere
Phoenix Contact tilbyder de passende mobiltelefonantenner og antennekabler til at sikre en driftssikker kommunikation for dine mobiltelefonroutere. Afhængigt af driftsstedet kan du vælge mellem rundstråleantenner til montering på styretavlen, til væg- eller mastmontering eller til direkte montering på enheden. Tilbehør såsom en tilsvarende overspændingsbeskyttelse fuldender pakken.
Mere information om valg af den rigtige antenne og montering kan findes i vores folder "10 antenneregler".