Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FL MGUARD 4102 PCIE - Router
1357842

Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP00, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Konfigurerbar Stateful-Inspection-Firewall med fuldt funktionsomfang

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Centralt management-tool
Højste sikkerhed
Maksimal performance
Integrering af IT- og OT-sikkerhed
mGuard-Security-teknologi