Undgå udfald med SMS-relæet Overvåg analoge og digitale værdier enkelt og sikkert over mobiltelefonnettet. SMS-relæet TC MOBILE I/O X200 holder dig også ajour i felten om status eller fejl i dit anlæg. Du kan sende tekstbeskeder via SMS eller e-mail og sætte koblingsudgange, f.eks. til aktivering af maskiner. Således kan du undgå omkostningstunge servicekald på stedet – også uden en dyr bredbåndsforbindelse.

SMS-relæ TC MOBILE I/O X200

Dine fordele

  • Kortere stilstandstider for maskiner og anlæg gennem automatisk alarmering pr. SMS og e-mail
  • Reduktion af kommunikationsomkostninger gennem
    hændelsesstyret alarmering
  • Som modpart kan en ganske almindelig
    mobiltelefon benyttes
  • Fremtidssikret 4G-teknologi (LTE CAT1), samtidig udnyttelse af de veludbyggede 2G-net (GSM, GPRS, EDGE)
  • Gratis kobling via telefonopkald
Topologi med SMS-relæ TC Mobile I/O i applikationen

Alarmering med TC Mobile I/O

Sensorer overvåger, og relæer kobler

Overvåg analoge og digitale sensorer enkelt og sikkert over mobiltelefonnettet, og slå relæer fra på distancen. Det kompakte meldesystem TC MOBILE I/O X200 overfører data sikkert via SMS og e-mail. Ved overskridelse af et niveau, en statusændring på den digitale indgang eller med definerede mellemrum informeres du af TCMOBILEI/O X200. På den måde er du altid opdateret.

TC MOBILE I/O X200 fås både som DC-komponent med et spændingsområde fra 10 til 60 V, og som AC-komponent med 93 til 250 V. Det særlige ved DC-enheder: Ud over de fire digitale indgange har de tillige to analoge indgange, som kan måle både strøm og spænding.

Med varianterne til det europæiske marked, TCMOBILEI/O X200-4G og TCMOBILEI/O X200-4G AC, får du den aktuelle 4G-teknologi (LTE CAT1). Sammen med 2G-fallback (GSM/GPRS/EDGE) forener enhederne dermed en fremtidssikret mobilteknologi med adgangen til det hidtil bedst udbyggede 2G-net. Alle enheder er nemme at håndtere og kan takket være et stort spændingsområde og forskellige indgange anvendes på mange måder.

TC Mobile I/O X200 med app

Med TC MOBILE I/O-appen kan du sende SMS-koblingskommandoer uden at skulle skrive en SMS

Gratis app til meldesystemet TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 kommunikerer også med dig via en smartphone-app (iOS og Android). Dermed kan du nemt koble dine udgange og desuden når som helst forvisse dig om din enheds status.

TC Mobile I/O-app'en forenkler håndteringen af enheden og sparer dig for at skrive en SMS. Alarmeringen kommer som vanligt som SMS og e-mail. Det sikrer optimale kontaktmuligheder i marken.

Produktoversigt TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Funktioner TC Mobile
Spændingsforsyning DC-forsyning (10 V DC ... 60 V DC) AC-forsyning (93 V AC ... 250 V AC)
Analoge indgange 2 -
Digitale indgange 4 4
Relæudgange 4 4
Varenummer 1038567 1038568
Til produktlisten Til produktlisten