NAT-firewall
FL MGUARD 1105
-
Router
1153078
Security-Router serie, 5 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, i Easy Protect Mode-beskyttelse uden konfiguration, Non-Blocking-validering af konfigurationen i testmodus, Stateful-Inspection-Firewall
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | Polykarbonat fiberforstærket |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Forsyningsspænding, dataoverførsel, fejl, link, activity |
| Antal kanaler | 5 (RJ45-porte) |
| Meldekontakt | |
| Tilslutningstype | Push-in-/fjederkrafttilslutning |
| Ekstratekst | Ikke galvanisk adskilt |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Firefox, Chrome, Edge i aktuel version |
| Produkttype | Security-routere til bæreskinne |
| Produktfamilie | Security-Router |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | NAT |
| Unmanaged Switch | |
| i Easy Protect Mode-beskyttelse uden konfiguration | |
| Non-Blocking-validering af konfigurationen i testmodus | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | NAT-firewall med intelligent firewall, slot til SD-hukommelseskort |
| Filtrering | IP, port, protocol |
| Firewall-regler | Stateful-Inspection-Firewall |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
| Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Beskyttelse mod | IP-Spoofing, DoS- og Syn Flood Protection |
| Lokal diagnose | US1 Forsyningsspænding US1 LED grøn |
| En LED pr. port Link aktiv LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | typ. 2,88 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | over COMBICON, maks. ledertværsnit 1,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 1060 mA (belastede udgange) |
| Strømforbrug typisk | 180 mA (ved 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 250 mA (kortslutningssikker) |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55022 / klasse B |
| Statusvisning | Forsyningsspænding, dataoverførsel, fejl, link, activity |
| Varenummer | 1153078 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN311 |
| Produktnøgle | DNN311 |
| GTIN | 4063151151713 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 430,05 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 326,81 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 52442c30-d6e6-446e-af75-7c6c01d79249 |
Kompatible produkter
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
Dine fordele
Den nye Firewall Assistant understøtter oprettelsen af Firewall-regler
Høj datagennemgang
Prisbillig introduktion til netværkssikkerhed
Test Mode: Enkel kontrol af oprettede firewall-regler uden indskrænket anlægsoppetid
Easy Protect Mode: Med en brotråd kan netværksadgang udefra blokeres helt uden konfiguration
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre