Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security

Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security

Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (2G/3G/4G/5G) til fjernvedligeholdelse, sikring af dit lokale netværk og til dataudveksling i industrielle anvendelser. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.

Nye produkter

Visual mGuard Secure Cloud
To mobiltelefonroutere til udendørs brug

Cloud-baseret adgang til fjernvedligeholdelse

Opdatering af mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud giver sikker fjernadgang til maskiner og anlæg. Den nye version 3.1 tilbyder en forbedret backend-arkitektur og yderligere funktioner som China VPN+ og understøttelse af yderligere router- og Cloud Client-enheder.

Særlige egenskaber

  • Hurtigere signaludbredelse
  • Layer 2-kommunikation (f.eks. til PROFINET-navngivning)
  • Gratis VPN-clients til servicearbejdsstationer
  • Migrationsværktøj fra version 2 til 3
  • 8 GB data pr. måned gratis

Dine fordele

  • Øget sikkerhed takket være brugen af end-to-end-krypterede VPN-protokoller
  • Global tilgængelighed takket være intelligent servervalg og meshede VPN-gateways
  • Fremtidssikret, da IPv6-kommunikation allerede er forberedt i infrastrukturen
  • Pålidelige VPN-forbindelser til Kina takket være China VPN+

Mobiltelefonrouter til udendørs brug

Verdensomspændende universel mobiltelefonforbindelse

Cellulink er en familie af industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug, som forbinder netværkskompatible enheder med mobiltelefonnettet. De IEC 62443-4-2-certificerede enheder har integrerede antenner og kan bruges i hele verden.

Særlige egenskaber

  • Integrerede antenner
  • Globale mobiltelefonimoduler
  • Cyber Security: IEC 62443-4-2
  • Forskellige ydeevneklasser: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Outdoor-huse: IP66 / 67 / 68 og IK10
  • Montering på mast, væg og i styretavle
  • Dual SIM og provider fallback
  • GNSS: Positionering og tidssynkronisering

Dine fordele

  • Omkostnings- og pladsbesparelser ved at integrere antennerne i huset
  • Tidsbesparelse med hurtigere installation takket være PoE og eliminering af antennemontering
  • Høj cybersikkerhed med certificering i overensstemmelse med IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2
  • Verdensomspændende brug i 4G- og 5G-netværk
  • Konfiguration og firmwareopdateringer takket være webbaseret management, REST API og enheds- og opdateringsstyring

Industrial Security


Cyber Security-visualisering med "System hacked"-alarmmeddelelse

Cyber Security er forudsætningen for et driftssikkert netværk

Industrial Cyber Network Security står for beskyttelse af sammenkoblede industrielle systemer og anlæg mod angreb, dataspionage, svigt på grund af vira, skadelige programmer og fejlbetjening. Cyber-angreb og malware kan nemlig anrette store skader: Lige fra knowhow-, image- og datatab over omkostningstunge nedetider og personaleomkostninger i forbindelse med skadesafhjælpning til høje krav om løsepenge.

Derfor tilbyder vi Security-routere og Industrial Firewalls, der særligt orienterer sig efter de funktionskrav, der stilles i industrien, og som kontrollerer datatrafikken i netværket: Kun den ønskede datatrafik tillades, ikke-autoriseret adgang forhindres. Herved øges dine anlægs tilgængelighed.

Sikker fjernvedligeholdelse


 Industriel fjernkommunikation med tablet

Global adgang til maskiner

Til fjernvedligeholdelse af industrianlæg fordelt over hele verden tilbyder Phoenix Contact et bredt produktsortiment inden for robuste og fremtidsorienterede industriroutere til kablet eller trådløs fjernadgang til netværk. Produkterne råder over moderne sikkerhedsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall. På den måde har du altid mulighed for at oprette forbindelser til dine maskiner og anlæg, og du kan udføre vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt.

Retningsbestemt antenne

Egnede antenner til enhver anvendelse

Egnet tilbehør til mobiltelefonroutere

Phoenix Contact tilbyder de passende mobiltelefonantenner og antennekabler til at sikre en driftssikker kommunikation for dine mobiltelefonroutere. Afhængigt af driftsstedet kan du vælge mellem rundstråleantenner til montering på styretavlen, til væg- eller mastmontering eller til direkte montering på enheden. Tilbehør såsom en tilsvarende overspændingsbeskyttelse fuldender pakken.

Mere information om valg af den rigtige antenne og montering kan findes i vores folder "10 antenneregler".